Armaturen für den Steril- und Aseptikbereich

Masthead background

Unsere Produktpalette für höchste Ansprüche im Sterilbereich: Neben Kondensatableitern zur optimalen Entwässerung Ihres Systems stehen Kugelhähne zur sicheren Absperrung, Stellventile für Regelung, Dampfentlüfter, Rückschlagventile und vieles mehr zur Verfügung – voll validierbar für Ihre Prozesse.

AVM6.1 Kapsel-Dampfentlüfter

Der AVM6.1 ist ein thermischer Kapsel-Entlüfter zur automatischen Ableitung von Luft und nicht-kondensierbaren Gasen aus Dampfleitungen in Steril- und Aseptikbereichen.

BT6-B Kapsel-Kondensatableiter

Thermischer Kapsel-Kondensatableiter und Entlüfter für Dampfanlagen mit hohen Steril- und Aseptikanforderungen (Rein- und Reinstdampf).

BTS7.1 Kapsel-Kondensatableiter

Thermischer Kapsel-Kondensatableiter und Entlüfter für Dampfanlagen mit hohen Steril- und Aseptikanforderungen (Rein- und Reinstdampf)

CS10 Dampftrockner

Der Dampftrockner ist speziell für die Abscheidung von Kondensattropfen, gemäß Anforderungen der ASME BPE-2005 Normen optimiert.

CVS10 Platten-Rückschlagventile

Federunterstützte Platten-Rückschlagventile mit metallisch dichtendem oder weichdichtendem Ventilsitz für hohe Steril- und Aseptikanforderungen in der Pharma-, Medizin- und Lebensmittelindustrie.

M70 Iso Kugelhähne

Dreiteilige Kugelhähne mit vollem Durchgang aus geschmiedetem Edelstahl 316L, speziell für Reindampfanwendungen oder andere Medien mit hohen Steril- und Aseptikanforderungen in der Pharma-, Medizin- und Lebensmittelindustrie.

SRV66 Druckreduzierventil

Direkt gesteuertes, kompaktes Druckreduzierventil für Dampfanlagen mit hohen Steril- und Aseptikanforderungen (Rein- und Reinstdampf)

SSC20 Probeentnahmekühler

Der Probenentnahmekühler SSC 20 wurde speziell für Anwendungen im chemischen, pharmazeutischen und medizinischen Bereich, für Rein- und Reinstdampf, für Leitfähigkeitsüberwachung, für Injektionswasser (WFI) und zur Entnahme von anderen Proben mit hohen Anforderungen entwickelt.

STERI-TROL Regelventile

Ventile für den Sterilbereich
mit vielfältigen Prozessanschlussmöglichkeiten.

Vollständiges Dokumentationspaket

Wir können Ihnen stets alle nötigen Dokumentationen für alle üblichen Normen in Europa und den USA, inklusive Herstellernachweisen für jedes medienberührende Bauteil zur Verfügung stellen.

Alle Produkte sind somit voll validierbar für Ihre Prozesse im Sterilbereich und mit einem vollständigen Dokumentationspaket erhältlich.

Dokumentationspaket

Materialzertifikate nach DIN 10204 3.1 für drucktragende Bauteile
Materialzertifikate nach DIN 10204 3.1 für alle medienberührten Teile
Nachweise für die Oberflächengüte innen
Spezifische Nachweise der Oberflächengüte innen der bestellten Armatur
Bestätigung der Zulassung hinsichtlich FDA, USP und ADI free
TSE/BSE Free Statement
Werksbescheinigung EC1935:2004 Food Contact Materials
Konformitätserklärung BS EN ISO 14644-1:2015 Class 7 Clean Room

 

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!

Webchat
Webchat