BT6-B Kapsel-Kondensatableiter

Masthead background

Vorteile

Cross

Verunreinigungsgefahr reduzieren

Spanner icon

Geringere Wartungskosten

Anvil 2

Robustes Design

Operational excellence

Steigerung der Betriebseffizienz

Überblick

Der BT6-B von Spirax Sarco ist ein thermischer Kapsel-Kondensatableiter und Entlüfter für Dampfanlagen mit hohen Steril- und Aseptikanforderungen (Rein- und Reinstdampf), wie beispielsweise in der Pharma-, Biotechnologie- oder Lebensmittelverarbeitungsindustrie.

Alle mediumberührten Teile sind aus FDA-zugelassenen Werkstoffen (AISI 316L/PTFE) hergestellt. Das spaltfreie Design und die feinstbearbeitete Oberfläche gewähren hygienischen Betrieb. Der Ventilsitz ist mit einer 15° Phase versehen und sorgt für optimale Selbstentleerung. Das selbstzentrierende Kugelventil gewährleistet dichten Abschluss. Die Tri-Clamp-Anschlüsse verhindern unbeabsichtigtes Öffnen der Armatur und gewährleisten daher eine erhöhte Arbeitsicherheit.

Der Kondensatableiter passt sich wechselnden Betriebsbedingungen sofort an und führt Kondensat im gesamten Arbeitsbereich nahezu verzögerungsfrei ab. Die Kondensatunterkühlung beträgt bei typischen Sterilanwendungen unter 2,5 bar weniger als 2 K. 

Der BT6-B wird komplett aus Edelstahl 316L im Reinraum gefertigt und zum Schutz in einer luftdichten Kunststoffverpackung ausgeliefert.

Horizontale Ausführung

Der BT6-B ist auch in einer horizonta­len Ausführung erhältlich. Die Installation ist damit in Lagen möglich, in denen eine minimale Kondensat-Retention wichtig ist und eine vertikale Aus­füh­rung nicht eingesetzt werden kann.

BT6-B Kapsel-Kondensat­ableiter für Steril- und Aseptik­bereich

Produktbroschüren

Dokument

BT6-B Thermischer Kapsel-Kondensatableiter

Sprache

Deutsch

Referenznummer

SB-P180-36

Herunterladen

PDF herunterladen

Technische Informationen

Betriebsanleitungen

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!

Webchat
Webchat