Das federunterstützte Platten-Rückschlagventil CVS10 ist mit metallisch dichtendem oder weichdichtendem Ventilsitz (EPDM, FEP-Silikon oder Viton) erhältlich und eignet sich für hohe Steril- und Aseptikanforderungen in der Lebensmittel-, Medizin- und Pharmaindustrie. Das Ventil mit metallisch dichtendem Sitz eignet sich für Dampf und aggressive Medien, während das Ventil mit weichdichtendem Sitz für den Einsatz bei Wasser, Prozessflüssigkeiten und Gas geeignet ist.
Das CVS10 ist aus austenitischem Edelstahl AISI 316 L hergestellt (die Feder ausgenommen). Die Tri-Clamp-Anschlüsse verhindern unbeabsichtigtes Öffnen der Armatur und gewährleisten daher eine erhöhte Arbeitsicherheit.
CVS10-1: Oberflächengüte innen: 0,5 µm Oberflächengüte außen: 0,8 µm
CVS10-2: Oberflächengüte innen: elektropoliert 0,38 µm, Oberflächengüte außen: 0,8 µm
Beide Ausführungen CVS10-1 und CVS10-2 sind entweder mit EPDM, Viton oder FEP-Silikon (Ventilsitz) erhältlich.
Die entsprechende Weichdichtung wird durch einen Zusatz (E = EPDM, V = Viton und F = FEP-Silikon) in der Produktbezeichnung kenntlich gemacht.
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
CVS 10, metallisch dichtend, Edelstahl | Deutsch | TI-P029-21 | PDF herunterladen |
CVS 10, weichdichtend, Edelstahl | Deutsch | TI-P029-10 | PDF herunterladen |
Platten-Rückschlagventil CVS10
Deutsch
IM-P029-11