Dreiteilige Kugelhähne mit vollem Durchgang aus geschmiedetem Edelstahl 316L, speziell für Rein- und Reinstdampfanwendungen in der Pharma-, Medizin- und Lebensmittelindustrie konstruiert. Wartungsfreundliches Design gemäß ASME BPE, geeignet für Dampf, Flüssigkeiten und Gase.
Durch den ISO-Kopfflansch zur Antriebsmontage ist eine Nachrüstung mit Antrieben ohne Ausbau und Demontage der Kugelhähne problemlos möglich. Der Innendurchmesser der Anschlüsse ist identisch mit dem Bohrungsdurchmesser der Kugel und gewährleistet somit eine vollständige Entleerung. Durch verlängerte Anschweißenden kann eine Orbitalschweißung durchgeführt werden, ohne dass der Kugelhahn zerlegt werden muss. Der verschließbare Handhebel ermöglicht zudem eine Arretierung in Offen- und Geschlossenstellung.
M70i ISO Edelstahl-Kugelhähne für den Steril- und Aseptikbereich
Deutsch
TI-P182-05
M70i ISO und M80i ISO Edelstahl-Kugelhähne für den Steril- und Aseptikbereich
Deutsch
IM-P182-07-DE