Die Schaugläser von Spirax Sarco ermöglichen eine schnelle und einfache visuelle Inspektion der Kondensatleitung. So können die Strömung überprüft, blockierte Kondensatableiter erkannt und Leckagen identifiziert werden. Die Schaugläser sind sowohl mit ein als auch zwei Schauglasplatten sowie aus Standard- oder Borosilikatglas verfügbar.
Pipeline Ancillaries Overview
English
SB-GST-41
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
SG 253, PN 25, Sphäroguss | Deutsch | TI-7.105 | PDF herunterladen |
SG 423, PN 4, Messing | Deutsch | TI-P022-05 | PDF herunterladen |
Single Window and Double Window Sight Glasses | English | TI-P022-05 | PDF herunterladen |
SG253 Sight Glass | English | TI-P130-01 | PDF herunterladen |
SGC40 and SGS40 Sight Glasses | English | TI-P130-28 | PDF herunterladen |
SGC 40 M Stahlguss, PN 40 | Deutsch | TI-P130-28a | PDF herunterladen |
SGS 40 M, PN 40, Edelstahl | Deutsch | TI-P130-28b | PDF herunterladen |
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
SGC40 and SGS40 Sight Glasses | English | IM-P130-29 | PDF herunterladen |
Sight Check (combined sight glass and check valve) | English | IM-P022-02 | PDF herunterladen |
Single and Double Window Sight Glasses and Sight Check | English | IM-S32-04 | PDF herunterladen |