Diffusoren sorgen für eine sichere und stille Umgebung, wenn Kondensat an die Atmosphäre oder in andere Kondensatleitungen abgeleitet wird – dies ist für die Arbeitssicherheit sehr wichtig.
Sie werden am Auslass eines Kondensatableiters oder eines Entlüfters installiert, verringern den Geräuschpegel (Senkung des Schalldrucks um 80 % in einem Meter Entfernung) und erfüllen gesetzliche Arbeitssicherheits-Vorschriften. Zudem reduzieren sie Erosion.
Pipeline Ancillaries Overview
English
SB-GST-41
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
DF1 Diffuser | English | TI-P155-02 | PDF herunterladen |
Diffuser Typ DF1 | Deutsch | TI-P155-02-DE | PDF herunterladen |
DF2 Diffuser | English | TI-P155-06 | PDF herunterladen |
Diffuser Typ DF2 | Deutsch | TI-P155-06-DE | PDF herunterladen |
DF1 and DF2 Diffusers
English
IM-P155-07