Spirax SafeBlocTM je řešení s dvojitým uzavíracím ventilem, jedinečnou konstrukcí šetřící prostorem, nabízející minimální časové nároky na instalaci a nižší riziko úniků.
Spirax SafeBlocTM vyniká rychlejší a snadnější instalací oproti tradiční sestavě s dvojitým uzávěrem a ventilem pro odtlakování.
Inovativní konstrukce, která obsahuje dva uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou a otvor pro uvolnění tlaku v jedné kompaktní sestavě.
Uzavírací ventily Spirax SafeBlocTM mají stejnou stavební délku jako standardní uzavírací ventily a lze je velmi snadno instalovat bez úprav do potrubí jako náhradu za existující ventily.
Size and pipe connections |
||
DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80 and DN100. |
||
Flanged EN 1092 PN40 or ANSI B 16.5 Class 300. |
||
Face-to-face dimensions conform to BS EN 558:2008. |
Pressure/temperature limits (ISO 6552) PN40 |
||
|
Body design conditions |
PN40 |
PMA Maximum allowable pressure |
40 bar g @ 0 °C |
|
TMA Maximum allowable temperature |
400 °C @ 24 bar g |
|
Minimum allowable temperature |
-10 °C |
|
PMO Maximum operating pressure for saturated steam service |
30.4 bar g |
|
TMO Maximum operating temperature |
400 °C @ 24 bar g |
|
Minimum operating temperature (Note: For lower operating temperatures consult Spirax Sarco) |
-10 °C |
|
Designed for a maximum cold hydraulic test pressure of: |
60 bar g |
ANSI 300 |
||
|
Body design conditions |
ANSI 300 |
PMA Maximum allowable pressure |
51 bar g @ 37.7 °C |
|
TMA Maximum allowable temperature |
425 °C @ 28 bar g |
|
Minimum allowable temperature |
-29 °C |
|
PMO Maximum operating pressure for saturated steam service |
41.6 bar g |
|
TMO Maximum operating temperature |
425 °C @ 28 bar g |
|
Minimum operating temperature (Note: For lower operating temperatures consult Spirax Sarco) |
-29 °C |
|
Designed for a maximum cold hydraulic test pressure of: |
77 bar g |
Uzavírací ventily a kulové kohouty
Czech
SB-F05-03
Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve
English
TI-P184-08
Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve
English
IM-P184-09