Uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou

Masthead background

Přehled

Kompaktní uzavírací ventil s vlnovcovou ucpávkou A3S je navržen dle ASME Class 800 a je vhodný pro vysokotlaké parní, plynové a kapalinové aplikace.

Technické ilustrace

A3S a A3SS Vlnovcové uzavírací ventily

Přímý vlnovcový uzavírací ventil s přivařovacím nebo závitovým připojením, který lze použít pro páru, technické plyny, kapaliny, kondenzát nebo vodní systémy.

Tech promo A3S and A3SS

Technické informace

Sizes and pipe connection

½", ¾", 1", 1¼", 1½" and 2"

Screwed BSP (BS 21 parallel), NPT

Socket weld to BS 3799 /ANSI B 16.11

Pressure / temperature limits (Class 800)

Body design conditions 

Class 800
PMA Maximum allowable pressure  136 bar g
TMA Maximum allowable temperature 425°C
Minimum allowable temperature  -29°C
PMO Maximum operating pressure  99 bar g @ 360°C
Maximum operating pressure for extended bellows life 40 bar g @ 400°C
TMO  Maximum operating temperature  425°C
Maximum operating temperature for extended bellows life 400°C @ 40 bar g
Minimum operating temperature  -29°C
Without the bellows fitted the unit is designed for a maximum cold hydraulic test pressure of:  212 bar g

Prospekty

dokument

Uzavírací ventily a kulové kohouty

jazyk

Czech

ČÍSLO DOKUMENTU

SB-F05-03

STÁHNOUT

STÁHNOUT PDF

Katalogové listy

dokument jazyk ČÍSLO DOKUMENTU STÁHNOUT
A3S Uzavírací ventil s vlnovcovou ucpávkou Czech TI-P132-09 STÁHNOUT PDF
A3S and A3SS Bellows Sealed Stop Valves English TI-P132-09 STÁHNOUT PDF

Návody k montáži a údržbě

dokument jazyk ČÍSLO DOKUMENTU STÁHNOUT
A3S uzavírací ventil s vlnovcovou ucpávkou Czech IM-P132-11 STÁHNOUT PDF
A3S Bellows Sealed Stop Valve English IM-P132-11 STÁHNOUT PDF

KONTAKTUJTE NÁS

Pomůžeme vám najít vhodné řešení