Uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou

Masthead background

Přehled

Naše bezúdržbové uzavírací ventily těsněné nerezovým vlnovcem jsou konstruovány tak, aby zajistily bezpečnost zařízení a zároveň šetřily energii díky 100% těsnosti vedení vřetene.

Jsou zaručeny nulové emise, díky nimž naše ventily BSA splňují nejpřísnější celosvětové emisní požadavky. 

Ventily BSA_T nabízejí na rozdíl od standardní ploché kuželky, kuželku škrtící.

Škrticí kuželka umožňuje hrubou ruční regulaci pro nastavení požadovaného tlaku nebo průtoku v potrubí, což z něj činí flexibilní a uživatelsky přívětivé řešení.

Může být také použit jako základní regulační ventil nebo jako obtokový ventil. Výhodou verze „T“ je dvouvrstvý nerezový vlnovec, který prodlužuje životnost ventilu.

Ventily se škrticí kuželkou mají standardně aretační šroub, který uživateli umožňuje uzamknout ventil v nastavené poloze.

Technické ilustrace

BSA a BSAT Vlnovcové uzavírací ventily

Celá řada přímých uzavíracích ventilů BSA je standardně vybavena těsnícím vlnovcem. Tyto ventily jsou navrženy pro použití v parních, plynových, kapalinových, kondenzátních a vodních systémech.

Řada BSAT je dodávána se škrticí kuželkou a aretačním šroubem.

Alternativní řada BSA má plochou kuželku.

Tech promo BSA and BSAT

Technické informace

Range and Options: Standard BSAT range - complete with throttling plug and locking device

Material

Model and Connections

sizes

Optional R-PTFE soft seat

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

Cast iron

BSA1T

PN16

 

KS 10

 

SG iron

BSA2T

PN16

 

PN25

Cast steel

BSA3T

PN25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN40

 

 

 

 

ASME 150

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME 300

 

 

 

 

 

 

 

 

KS 20

 

 

 

 

 

 

Stainless steel

BSA6T

PN40

 

 

 

 

Stainless steel/cast steel

BSA64T

PN40

 

 

 

 

 

Range and Options: Alternative BSA range – complete with flat disc option

Material

Model and Connections

sizes

Optional balancing disc

DN125

DN150

DN200

DN250

DN125

DN150

DN200

DN250

Cast iron

BSA1

PN16

 

 

 

 

KS10

 

 

 

 

SG iron

BSA2

PN16

 

 

 

 

PN25

Cast steel

BSA3

PN25

 

 

 

 

 

 

PN40

 

 

 

 

ASME 150

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME 300

 

 

 

 

 

KS 20

 

 

 

 

Stainless steel

 

 

Stainless steel/cast steel

 

 

Typický příklad

Uzavírací ventily BSA jsou vhodné pro aplikace v celé řadě průmyslových oborů, jako je např. potravinářský, papírenský, farmaceutický nebo petrochemický průmysl.

BSABSAT

Prospekty

dokument

Uzavírací ventily a kulové kohouty

jazyk

Czech

ČÍSLO DOKUMENTU

SB-F05-03

STÁHNOUT

STÁHNOUT PDF

Katalogové listy

dokument jazyk ČÍSLO DOKUMENTU STÁHNOUT
BSAT a BSA Uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou Czech TI-P137-18 STÁHNOUT PDF
BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves English TI-P137-18 STÁHNOUT PDF
BSA3HP Uzavírací vysokotlaké ventily s vlnovcovou ucpávkou Czech TI-P184-15 STÁHNOUT PDF

Návody k montáži a údržbě

dokument jazyk ČÍSLO DOKUMENTU STÁHNOUT
BSA and BSAT Bellows Sealed Stop Valves English IM-P137-02 STÁHNOUT PDF
BSA6T a 64T nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou Czech IM-P184-03 STÁHNOUT PDF
BSA6T and BSA64T Stainless Steel Bellows Sealed Stop Valves English IM-P184-03 STÁHNOUT PDF

KONTAKTUJTE NÁS

Pomůžeme vám najít vhodné řešení