Vysokotlaký uzavírací ventil BSA3HP je ventil s nulovou emisní uhlíkovou stopou, je vyroben z ocelolitiny pro jmenovité tlaky až do PN100 a ASME Class 600.
Ventil byl zkonstruován tak, aby umožňoval rychlou a snadnou údržbu a zajistil minimální prostoje výroby.
Vnitřní konstrukce „clamp-in-place“ umožňuje výměnu sedadla bez speciálních nástrojů a bez nutnosti demontáže ventilu z potrubí.
Range and options |
Size and pipe connection |
||
|
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 and DN100. | ||
Flanged EN 1092 PN100 and ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" and 4". | |||
Flanged ASME class 600 | |||
Pressure / temperature limits (ISO 6552) |
|||
A - B - C PN100 |
|||
|
Body design condition | PN100 | |
PMA Maximum allowable pressure | 100 bar g @ 50 °C | ||
TMA Maximum allowable temperature | 400 °C @ 59.5 bar g | ||
Minimum allowable temperature | |||
PMO Maximum operating pressure for saturated steam service | 70.5 bar g @ 287.3 °C | ||
TMO Maximum operating temperature | 400 °C @ 59.5 bar g | ||
Minimum operating temperature | -10 °C | ||
Designed for a maximum cold hydraulic test pressure of: | 150 bar g | ||
A - D - E Class 600 |
|||
|
Body design condition | Class 600 | |
PMA Maximum allowable pressure | 102.1 bar g @ 38 °C | 1 481psi g @ 100 °F | |
TMA Maximum allowable temperature | 425 °C @ 57.5 bar g | 797 °F @ 834 psi g | |
Minimum allowable temperature | -29 °C | -20 °F | |
PMO Maximum operating pressure for saturated steam service | 79.8 bar g @ 295.8 °C | 1 156 psi g @ 564.4 °F | |
TMO Maximum operating temperature | 425 °C @ 57.5 bar g | 797 °F @ 834 psi g | |
Minimum operating temperature | -29 °C | -20 °F | |
Designed for a maximum cold hydraulic test pressure of: | 154 bar g | 2 233 psi g |
Typická instalace chladiče páry bude vyžadovat uzavírací ventily jak na straně páry, tak i na straně chladící vody.
Ventily BSA3HP jsou ideálním řešením pro použití na vysokotlakých stanicích zajišťujících chlazení páry.
Uzavírací ventily a kulové kohouty
Czech
SB-F05-03
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve
English
TI-P184-15
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve
English
IM-P184-17