Společnost Spirax Sarco je přední výrobce řešení parních systémů pro nejrůznější odvětví průmyslu, mezi která patří potravinářství a nápojářství, farmacie nebo nemocnice.
V naší globální síti máme vyškolené specialisty OEM, kteří mají potřebné znalosti v oblasti parokondenzátních systémů.
Věnují čas tomu, aby pochopili vaše potřeby a potřeby vašich zákazníků, aby vám dokázali poskytnout to správné komplexní technické řešení.
Globální podpora
V rámci globální sítě za námi stojí více než 1300 specializovaných techniků ve více než 40 pobočkách po celém světě.
Konstrukční systémy na míru navržené podle potřeb vašich zákazníků.
Díky více než 40 školicím střediskům po celém světě můžete rozšířit své znalosti v oblasti páry, a poskytovat tak zákazníkům úplnou podporu.
Optimalizace řešení
Spolupráce s globálním dodavatelem kvalitních a spolehlivých produktů znamená, že vaši zákazníci mají jistotu dosažení maximálního výkonu výroby při minimalizaci rizika zbytečných odstávek systému.
Naše řešení plní místní právní předpisy, zdravotní a bezpečnostní normy, ale také ekologické cíle.
Globální přístup k odborníkům v oblasti technických produktů a páry znamená, že máte k dispozici podporu v rámci celého procesu specifikace, návrhu a konstrukce požadovaného řešení.
Spolehlivost dodavatelského řetězce
Při místních i globálních procesech nákupu, návrhu a výroby se můžete spolehnout na devět výrobních závodů na čtyřech kontinentech.
Místní skladové zásoby se opírají o rychle reagující a spolehlivou dodávku dílů, ať už je zákazníci potřebují kdekoli a kdykoli.
„Díky dokonalé znalosti páry dokáže společnost Spirax Sarco nabízet v rámci celého životního cyklu globální podporu, kterou Tetra Pak potřebuje – od návrhu přes dodávku a uvedení do provozu až po poprodejní služby a dodávky náhradních dílů.“Lars Hansson – Global Product Manager, Tetra Pak Processing Systems
Jednoduchá přímočinná regulace bez pomocné energie nebo v případě potřeby návrh sofistikované regulační smyčky.
Vracení kondenzátu do kotelny je nezbytností pro každý parokondenzátní systém a jeho účinnost. V našem portfoliu naleznete systém nuceného čerpání kondenzátu pro všechny aplikace.
Efektivní a flexibilní řešení předávání tepla vyhovující vašim požadavkům parního systému.
Společnost Spirax Sarco navrhuje technická řešení v oblasti páry na míru potravinářským a nápojářským procesům: od blanšírování, loupání a vaření po protlačování, pasterizaci a balení do fólie.
Parní technická řešení Spirax Sarco mohou pomáhat farmaceutickým závodům při dodržování norem, zlepšování řízení a spolehlivosti procesů a zlepšování využívání energie.
Společnost Spirax Sarco poskytuje technickou odbornost v oblasti využívání páry v nemocničních a zdravotnických procesech, jako je sterilizace, zvlhčování a vzduchotechnika.
Objevte naši nejkomplexnější řadu technických nástrojů, mezi které patří parní tabulky , knihovny výkresů a 3D modelů, různé typy kalkulátorů a nástroje pro dimenzování.
Van Aarsen make and sell state of the art machinery for the production of animal feed. They were seeking a new partner to reduce maintenance costs, improve delivery times and provide a fit for purpose solution.
Spirax Sarco has recently worked with Valmet on a project for a new board machine. With a wire width of 11,700 mm and design speed of 2000 m/min, it will be one of the world’s widest and fastest board machines after start-up in 2021.
Spirax Sarco and The Sanmartin Group in Argentina are developing and delivering cost savings and energy efficiency as a part of their collaboration.