蒸汽疏水阀管理

Masthead background

优点

Engineer in hard hat icon

更安全的环境

Operational excellence

提高运营效率

Light bulb icon

节约能源

概述

一个“健康”的疏水阀能够有效地从蒸汽系统中去除冷凝水

这意味着制程效率能被优化,设备被良好保护,冷凝水能被再利用

任何品牌、任何型号的蒸汽疏水阀泄漏都会造成能源浪费。使用斯派莎克蒸汽疏水阀监测系统,可方便地测出蒸汽疏水阀是否泄漏或积水。

即使是没有蒸汽应用经验的人员也能方便地使用该系统。

STAPS蒸汽疏水阀监测系统(无线)

斯派莎克STAPS蒸汽疏水阀无线监测系统,可通过简易的非侵入式安装,来实现精确的无线检测和报告,以帮助您提供蒸汽系统的性能。

您只需要在蒸汽疏水阀上游管道上安装检测头,它可以通过“听”疏水阀在运行中的声音信号来检测。

这个声音信号将被分类, 并通过2.4GHz无线网络传递至上位机,并由斯派莎克的监测管理系统来判断疏水阀的状态,并精确计算疏水阀泄漏时的蒸汽损失。

蒸汽疏水阀监测系统(有线)

斯派莎克同时可以提供有线的Spiratec蒸汽疏水阀检测系统,其主要元件是一个安装在疏水阀入口前端可连接探针的感应器。

当感应器和指示器的探针接头连通后,感应器便给出一个明确的“良好”或“失效”信号。

感应器可永久性地连接到工厂的维护管理系统。

除此之外,斯派莎克还提供UP100超声波疏水阀检测仪。

UP100可给出可视的和可听的超声波频率指示,作为分析蒸汽疏水阀工作状态的诊断工具,也可用来检测蒸汽和压缩空气系统的泄漏。

技术信息

document 语言 参考编号 下载
ECObolt 疏水阀连续监测装置 - MSB-1 / MSB-1 Ex Chinese TI-P748-C11-2 下载PDF文件
R1C 蒸汽疏水阀故障监测仪 Chinese TI-P087-32 下载PDF文件
Spiratec R16C 自动疏水阀监测仪 Chinese TI-P087-20 下载PDF文件
Spiratec R1和R12 远距离测试点 Chinese TI-P087-02 下载PDF文件
Spiratec ST14,ST16和ST17 感应腔和感应器 Chinese TI-P086-17 下载PDF文件
Spiratec Type30和Type40 便携式检测仪 Chinese TI-P087-04 下载PDF文件
UP100 超声波疏水阀检测仪 Chinese TI-P087-35 下载PDF文件

安装、维修指南

document 语言 参考编号 下载
Spiratec R16C自动疏水阀监测仪 Chinese IM-P087-21 下载PDF文件
STAPS无线监测系统 Chinese IM-P014-01 下载PDF文件
UP100超声波疏水阀检测仪 Chinese IM-P087-36 下载PDF文件
检测仪 Chinese IM-P086-09 下载PDF文件