斯派莎克汽水分离器用于蒸汽、压缩空气及其它气体系统可除去蒸汽、空气或气体等系统中所含水
份。汽水分离器将分离出的水滴,沿倾斜管壁聚集后由一专门排水口排出。因此,汽水分离器能确保设备所使用蒸汽的干燥性,这一点对于提高设备生产力和产品质量尤其重要,并可延长设备及其控制阀使用寿命。
减低蒸汽湿度
维持传热高效.
减少蒸汽系统中的腐蚀和冲蚀问题
减少管道和换热面的结垢
document | 语言 | 参考编号 | 下载 |
---|---|---|---|
CS10-1不锈钢洁净型汽水分离器 | Chinese | TI-P023-59 | 下载PDF文件 |
S12球墨铸铁汽水分离器(螺纹连接) | Chinese | TI-P023-25 | 下载PDF文件 |
S13球墨铸铁汽水分离器(法兰连接) | Chinese | TI-P023-26 | 下载PDF文件 |
S1汽水分离器,球墨铸铁材质 | Chinese | TI-P023-02 | 下载PDF文件 |
S2铸铁汽水分离器(螺纹连接) | Chinese | TI-P023-07 | 下载PDF文件 |
S3铸铁汽水分离器(法兰连接) | Chinese | TI-P023-24 | 下载PDF文件 |
S5碳钢汽水分离器 | Chinese | TI-P023-11 | 下载PDF文件 |
S6奥氏体不锈钢汽水分离器 | Chinese | TI-P023-12 | 下载PDF文件 |
S7碳钢材质汽水分离器 DN65至DN350 | Chinese | TI-P138-03 | 下载PDF文件 |
S8不锈钢汽水分离器 DN65-DN350 | Chinese | TI-P138-10 | 下载PDF文件 |