斯派莎克的BSA系列波纹管密封截止阀采用独特的波纹管密封设计,从而完全消除了阀杆填料密封泄漏的问题,满足极严格的泄漏等级要求。BSA系列带有节流阀芯,双波纹管密封,寿命更长久。
BSA型截止阀的零泄漏特性改善了设备的安全性,节约大量能源,减少了维修费用,并为工业应用提供了清洁安全的工作环境。口径从D N15 –DN250,可提供各种不同的材质,从铸铁材质的BSA1T,球墨铸铁的BSA2T和铸钢材质的BSA3T型截止阀,连接标准有法兰、螺纹和承插焊等,压力等级可PN40、ANSI 300和CLASS 800。最高工作温度可达425℃,可用于高温系统。从而用一种阀即可满足各种不同的工业应用要求,并确保长的使用寿命、免维修及坚固结实。
蒸汽和冷凝水
工艺流体
热水和冷水系统
热油系统
化学热流体
毒性流体
压缩空气和其它气体
水/乙二醇等工业流体