Gilflo ILVA流量计

Masthead background

优点

target icon

高度精确

Multiple arrows icon

一系列解决方案

Multiple arrows icon

适合各种应用的解决方案

概述

GILFLO系列流量计可用于各种工业流体如水、压缩空气等,特别适用于饱和蒸汽和过热蒸汽的计量。
GILFLO流量计设计独特,采用弹簧负载变面积工作原理,随着锥体的运动,流体通过的环行面积连续变化,其差压输出与流量成线性关系,因而具有极高的量程比,最大可达100:1,同时具有很高的精度。特别适用于流量变化大负载不稳定的系统中。

可提供法兰安装和对夹式安装两种类型,同时提供各种配套的感应器及计算器

技术信息

document 语言 参考编号 下载
Gilflo ILVA 流量计 DN50-DN200 Chinese TI-P337-05 下载PDF文件
Gilflo ILVA 流量计DN250和DN300 Chinese TI-P337-46 下载PDF文件
Gilflo 流量计系统概述 Chinese TI-S41-10 下载PDF文件

安装、维修指南

Title

Gilflo ILVA 流量计系统

语言

Chinese

参考编号

IM-P337-04

联系我们获取更多信息

我们将帮助您找到合适的解决方案