自作用温度控制系统

Masthead background

优点

Calipers

精准控制

Spanner icon

减少维护时间

概述

对各种蒸汽设备及其生产工艺而言,产品品质的好坏经常是由温度控制是否正确来决定;而从能源节约的观点来看,在生产设备达到设定温度后,即希望能控制蒸汽流量。斯派莎克自作用温度控制系统是解决上述问题的简单而又可靠的方案。

无需电力或压缩空气等额外动力,安全性高。
比例式控制。
可在危险区域内使用,且不受潮湿影响。
安装简便,启动和维修工作量少。
工作可靠,控制准确。

技术信息

document 语言 参考编号 下载
BX 和 BXRA 炮铜自作用控制阀 Chinese TI-P036-02 下载PDF文件
HL17 高温切断保护阀 Chinese TI-P073-11 下载PDF文件
KA31、KA33、KB31、KB33和KC31铸铁自作用控制阀 Chinese TI-P078-02 下载PDF文件
KA43、KB43 和 KC43 铸钢自作用控制阀 Chinese TI-P078-06 下载PDF文件
KA51、KB51 和 KC51 青铜自作用控制阀 Chinese TI-P078-04 下载PDF文件
KB71 球墨铸铁自作用控制阀 Chinese TI-P078-09 下载PDF文件
KX31、KX33、KY31 和 KY33 铸铁自作用控制阀 Chinese TI-P078-01 下载PDF文件
SA121,SA122,SA123,SA128和SA1219自作用式温度控制系统 Chinese TI-P046-01 下载PDF文件
SB 和 SBRA 炮铜自作用控制阀 Chinese TI-P044-01 下载PDF文件
TA10A和TA10P 蒸汽伴热温度控制阀 Chinese TI-P350-01 下载PDF文件
TW 三通自作用控制阀-用于液体系统 Chinese TI-P047-01 下载PDF文件
Type130和HL10超温保护装置 Chinese TI-P073-03 下载PDF文件
自作用式阀体系列(常开) Chinese TI-S21-03 下载PDF文件
自作用式阀体系列(常闭) Chinese TI-S21-04 下载PDF文件

安装、维修指南

document 语言 参考编号 下载
SA121、SA122、SA123、SA128和SA1219自作用温度控制系统(旋纽调节) Chinese IM-P381-01 下载PDF文件
Type 130和HL10高温切断装置 Chinese IM-P073-08 下载PDF文件
自作用温控系统 Chinese IM-S21-01 下载PDF文件

联系我们获取更多信息

我们将帮助您找到合适的解决方案