斯派莎克气动执行器PN9000、PN5700/6700、TN2000系列为线性输出执行器,具有不同尺寸的膜片,能满足不同工作压差的需要。
每种执行其均带有机械行程指示器,该指示器和膜片一起工作能保证控制
阀在全行程内有良好的线性度。能和所有的LE、KE、JE、QL和STERI-TROL系列二通和三通控制阀配套使用。
document | 语言 | 参考编号 | 下载 |
---|---|---|---|
PN5700 系列弹簧伸张型气动执行器 - 适用于DN125-DN200 Q系列控制阀 | Chinese | TI-P357-17 | 下载PDF文件 |
PN600 系列 气动控制器 | Chinese | TI-P320-47 | 下载PDF文件 |
PN6700 系列弹簧回缩型气动执行器 - 适用于DN125-DN200 Q系列控制阀 | Chinese | TI-P357-18 | 下载PDF文件 |
PN9000 系列气动执行器 - 适用于SPIRA-TROL系列控制阀 | Chinese | TI-P357-30 | 下载PDF文件 |
PN9400 系列气动控制器 - 适用于SPIRA-TROL K和L系列DN125-DN300,C系列和QL系列控制阀 | Chinese | TI-P357-31 | 下载PDF文件 |
TN2000气缸式气动执行器用于DN10-DN100 Spira-trolTM 系列控制阀 | Chinese | TI-P327-06 | 下载PDF文件 |
TN2000气缸式气动执行器用于DN125-DN300 Spira-trolTM 系列控制阀 | Chinese | TI-P327-08 | 下载PDF文件 |
document | 语言 | 参考编号 | 下载 |
---|---|---|---|
PN1000和PN2000气动控制 | Chinese | IM-P357-24 | 下载PDF文件 |
PN5700/6700系列常闭型气动执行器 | Chinese | IM-P357-19 | 下载PDF文件 |
PN600系列气动控制器 | Chinese | SP-P320-58 | 下载PDF文件 |
PN9000系列气动执行器 | Chinese | IM-P357-29 | 下载PDF文件 |
SLM1,SLM2,SLI1,SLI2限位开关 | Chinese | IM-P369-02 | 下载PDF文件 |
TN2000气动执行器 | Chinese | IM-P327-02 | 下载PDF文件 |
TN2000气缸式气动执行器用于DN15 – DN100 SPIRA-TROLTM系列控制阀 | Chinese | IM-P327-07 | 下载PDF文件 |