斯派莎克近期发布一款配备HART®的SP500电气数字式定位器。HART®是基于4-20mA的数字总线控制技术,不需要额外的电力供应和接线。
通过HART®,便可以利用电脑或手持式设备对该定位器进行远程配置和过程参数修改。由于其灵活性和可选的定制化服务,该定位器可持续检测运行状况,利用更高的处理能力以融合SP500 HART®和邻近控制阀的数据信息以及更先进的控制策略。SP500 HART®定位器在安装WirelessHART®适配器后,可以简单地将其整合进WirelessHART®网络。
SP500 HART®是一款使用简单但是功能丰富的产品,提供4-20mA阀位再输出、软件行程开关等功能。
SP500 HART®是现有的SP400 和SP500的产品一部分,同样有简单调试、降低工厂停机时间等特点。
无接触式阀位反馈技术在简单安装的同时,也提高了系统的稳定性。
斯派莎克公司创新设计的TFA流量计专门用于饱和蒸汽流量测量,通过测量作用在固定盘上受蒸汽流动而产生的力,再与内置的温度感应器测量的温度进行密度补偿一起经过计算得到质量流量。
斯派���克了解您的困扰,知道如何方便快捷的随时使用蒸汽计算工具对您非常重要。即日起斯派莎克SteamTools蒸汽计算工具的手机应用程序安卓版已经上线,随时等候您的下载。
相对于传统的蒸汽流量测量产品,斯派莎克TVA流量计是一款创新的产品。它能提供可靠、精确和高性价比的蒸汽流量测量,易于快速安装在多种环境和行业中,包括食品饮料制造、医疗机构、大学校园、石化工厂等。TVA流量计内置温度传感器,使用变面积技术及独特的数学算法。这种设计的好处之一是它能保证在量程比达50:1的广阔范围内精确和重复测量蒸汽流量,帮助蒸汽用户提高能源效率,减少碳排放,降低成本。