Точное и достоверное измерение полного расхода пара. В отличие от альтернативных технологий расходомер TVA позволяет измерять расход в полном диапазоне потока. Учет всего используемого пара при максимальном и минимальном расходе обеспечивает точное и комплексное управление тепловой энергией.
Измерение расхода в полном диапазоне потока – динамический диапазон 50:1 при оптимальной скорости потока. Высокая точность – измерение помогает выявить возможности для экономии энергии и сокращения отходов. Легкость интеграции и установки – в основной системе управления и существующих трубах.
Длительный срок эксплуатации – хорошо зарекомендовавшая себя высокопрочная конструкция обеспечивает надежность работы оборудования. Низкая стоимость владения – быстрота монтажа и надежность работы.
Размеры и тип соединения |
|
Технические данные |
|
DN50, DN80 и DN100 |
|
Степень защиты от воздействия окружающей среды |
IP65 с соответствующим кабельными вводами |
Расходомер TVA имеет бесфланцевое исполнение для монтажа между ответными фланцами следующих стандартов: |
|
Питание |
По цепи выходного сигнала |
EN 1092 PN16, PN25 и PN40 |
|
с RS485: 24 В постоянного тока |
|
BS 10 Таблица H |
|
||
ASME B 16.5 класс 150 и класс 300 |
|
Выходы |
4–20 мА (не предусмотрено для RS485) |
Японский промышленный стандарт JIS 20 |
|
Импульсный выход (макс. напряжение 28 В пост. тока, мин. мощность 10 кВт) |
|
Корейский стандарт KS 20 |
|
Цифровая связь |
Интерфейс Modbus EIA 232C (RS 232C) |
Примечание: расходомер TVA Spirax Sarco должен устанавливаться в трубопроводы, изготовленные в соответствии со стандартом BS 1600, ASME B 36.10, сортамент 40, или EN 10216-2 / EN 10216-5. О возможности установки в трубопроводы иных стандартов или сортаментов проконсультируйтесь со специалистом Spirax Sarco. |
|
с RS485: EIA 485 (RS 485C) |
|
|
Материалы |
|||
Состав |
Деталь |
Материал |
|
TVA |
Корпус расходомера |
Нержавеющая сталь S.316 1.4408 CF8M |
|
Внутренние элементы |
431 S29 / S303 / S304 / S316 |
||
Пр��жина |
Инконель X750 или эквивалент |
||
Штанга |
Нержавеющая сталь серии 300 | ||
Корпус блока электроники |
Алюминий LM25 | ||
Преобразователь давления |
Кабель |
Поливинилхлорид (ПВХ) |
|
Корпус датчика |
AISI 304 нержавеющая сталь 1.4301 |
||
Датчик |
AISI 630 нержавеющая сталь 1.4542 |
||
Уплотнительное кольцо |
Бутадиен-нитрильный каучук (БНК) |
||
Адаптер |
AISI 431 нержавеющая сталь 1.4057 |
||
Сифонная трубка в сборе с краном |
Трубка |
Углеродистая сталь BS 3602: Часть.1 1987 CFS 360 (оцинкованная / пассивированная) |
|
Клапан |
Корпус |
Углеродистая сталь |
|
Седло |
Полиэфирэфиркетон (PEEK)/ полиамин |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheat Steam Service
Russian
TI-P192-01-RU
Документ | Язык | Регистрационный номер | Загрузить |
---|---|---|---|
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service | English | IM-P192-02 | Загрузить файл в формате PDf |
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P192-03 | Загрузить файл в формате PDf |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service Essential Installation Guide | English | IM-P192-04 | Загрузить файл в формате PDf |
Superheat kit for TVA flowmeters | English | IM-P192-07 | Загрузить файл в формате PDf |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam | English | IM-P192-11 | Загрузить файл в формате PDf |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 Software Onwards | English | IM-P192-13 | Загрузить файл в формате PDf |
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P192-15 | Загрузить файл в формате PDf |
TVA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | IM-P337-51 | Загрузить файл в формате PDf |
Расходомер насыщенного пара DIVA модель TVA | Russian | IM-P337-51 | Загрузить файл в формате PDf |