Posicionador - instalado em uma válvula de controle pneumaticamente atuada que maximiza sua eficiência operacional, garantindo uma posição de ajuste da válvula precisa em relação ao sinal de controle de entrada.
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
SP7-10, SP7-11 e SP7-12 Posicionadores inteligentes | Brasil | TI-P706-01 | Baixar PDF |
Controlador SX UNI | Brasil | TI-D439-01 | Baixar PDF |
CONTROLADOR SX-L | Brasil | TI-D440-01 | Baixar PDF |
EPL Posicionador Eletropneumático | Brasil | TI-D397-01 | Baixar PDF |
IPC4A / IPC4A Ex IPC4A / IPC4A Ex Conversor de sinal I / P | Brasil | TI-G23-02 | Baixar PDF |
Posicionador eletropneumático EP6 | Brasil | TI-P703-01-BR | Baixar PDF |
Posicionador eletropneumático EP6 ATEX | Brasil | TI-P703-03-BR | Baixar PDF |
Pressure Transmitter Model S-PT | Brasil | TI-D567-01 | Baixar PDF |
PT Transmissor de Pressão | Brasil | TI-D568-01 | Baixar PDF |
QLM e QLD Válvulas de controle de 3 vias | Brasil | TI-G24-01 | Baixar PDF |
Sensor de Temperatura PT100 | Brasil | TI-D507-01 | Baixar PDF |
Série PCS - 01 / 02 Piloto Controlador de Pressão | Brasil | TI-G83-01 | Baixar PDF |
Série PN600 Controladores Pneumáticos | Brasil | TI-D438-01 | Baixar PDF |
SP200 Posicionador Eletropneumático Inteligente | Brasil | TI-D399-01 | Baixar PDF |
SP500 Electropneumatic Smart Positioner | Brasil | TI-D399-04 | TI-P343-34 | Baixar PDF |
SP500 Posicionador Eletro-Pneumático Inteligente | Brasil | TI-D399-02 | Baixar PDF |
SP500 Posicionador Eletro-Pneumático Inteligente | Brasil | TI-D399-03 | Baixar PDF |
SP7-20, SP7-21 e SP7-22 Posicionador inteligente | Brasil | TI-P706-04-BR | Baixar PDF |
SP7-20, SP7-21, SP7-22 Posicionador Inteligente | Brasil | TI-P706-04-BR | Baixar PDF |
TEM Transmissor de Temperatura | Brasil | TI-D568-02 | Baixar PDF |
Temperature Sensor/Transmitter Model S-TEM | Brasil | TI-G68-03 | Baixar PDF |
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
Conjunto do kit de montagem SP7/SP8 | Brasil | IM-S51-02-BR | Baixar PDF |
Controlador SX-L | Brasil | IM-D440-02 | Baixar PDF |
CONTROLADOR SX-L | Brasil | IM-D440-02 | Baixar PDF |
Controlador SX-UNI | Brasil | IM-D439-01 | Baixar PDF |
CONTROLADOR SX-UNI | Brasil | IM-D439-01 | Baixar PDF |
Conversor - IPC4A | Brasil | IM-D440-01 | Baixar PDF |
Piloto Controlador de Pressão - PCS | Brasil | IM-D521-01 | Baixar PDF |
Posicionador eletropneumático EP6 | Brasil | IM-P703-02-BR | Baixar PDF |
Posicionador Eletro-Pneumático Série EP5, ISP5 | Brasil | IM-D397-01 | Baixar PDF |
Posicionador Eletro-Pneumático YT-1000L / 1000R | Brasil | IM-D400-02 | Baixar PDF |
Posicionador inteligente electro-pneumático SP2 | Brasil | IM-D399-01 | Baixar PDF |
Posicionador Pneum·tico Mod. PP5 | Brasil | IM-D396-02 | Baixar PDF |
Posicionador Pneumático-Pneumático Série PP5 | Brasil | IM-D396-01 | Baixar PDF |
SP7-10, SP7-11 e SP7-12 Posicionador digital | Brasil | IM-P706-05-BR | Baixar PDF |
SP7-10, SP7-11 e SP7-12 Posicionador inteligente | Brasil | IM-P706-02-BR | Baixar PDF |
SP7-20, SP7-21 e SP7-22 Posicionador inteligente | Brasil | IM-P706-03-BR | Baixar PDF |
Transmissor de pressão EL2600 | Brasil | IM-D563-01 | Baixar PDF |