Atuador da válvula que se move de acordo com a pressão de ar comprimido aplicada a um diafragma.
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
Pneumatic Actuators for use with Spirax Sarco Ball Valves | Brasil | TI-P372-23 | Baixar PDF |
Posicionador eletropneumático EP6 ATEX | Brasil | TI-P703-03 | Baixar PDF |
Série PN1000 Atuadores Pneumáticos de Mola Extendida (para válvulas LE / LEA e KE/KEA DN65 - DN100) | Brasil | TI-D395-01 | Baixar PDF |
Série PN3000 Retorno por Mola Atuador Pneumático (para válvulas Spira-trol) | Brasil | TI-D386-01 | Baixar PDF |
Série PN9000 Atuador Pneumático para Válvulas de Controle SPIRA-TROL Séries K e L | Brasil | TI-D328-01 | Baixar PDF |
Série TN2000 Atuadores Pistão Pneumáticos para Válvulas de Controle SPIRA-TROL DN125 a DN200 | Brasil | TI-G23-01 | Baixar PDF |
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
Atuadores Pneumáticos - Série PN 5000 e PN 6000 | Brasil | IM-G23-02 | Baixar PDF |
Atuadores Pneumáticos Série 3000 e 4000 | Brasil | IM-G23-01 | Baixar PDF |
Pneumatic Actuators for Spirax Sarco Ball Valves | Brasil | IM-P372-24 | Baixar PDF |
Posicionador eletropneumático Área perigosa (Ex aprovado) EP6 | Brasil | IM-P703-04 | Baixar PDF |
SERIE PN9000 ATUADORES PNEUMÁTICOS | Brasil | IM-D328-01 | Baixar PDF |
Válvulas atuadas com Pistão PF51G e PF61G | Brasil | IM-D493-01 | Baixar PDF |