Purgadores de Pressão Balanceada

Masthead background

Benefícios

Spanner icon

Reduz custos de manutenção

Anvil 2

Projeto Robusto

Operational excellence

Melhore a eficiência operacional

Visão geral

Purgadores robustos, operam através de elemento termostático liberando o condensado abaixo da temperatura do vapor saturado. Ajustável as variações de pressão. Possuem a opção de serem purgadores selados. 

Excelentes características de eliminação de ar durante start up da planta e operação normal.

Grandes capacidades de descarga para seu tamanho.

Projeto robusto dos internos garantem uma longa vida útil.

Utiliza o calor sensível do condensado e reduz o vapor flash; 

Quando a retenção do condensado pode ser tolerada ou quando a utilização do calor sensível é requerida.

BT6-B Steam Trap - How It Works

Folha de Informação Técnica

Documento Idiomas Número Referência Baixar
BP-22 Purgador Termostático de Pressão Balanceada Brasil TI-D82-01 Baixar PDF
BPT13 Purgador Termostático de Pressão Balanceada em Latão Brasil TI-D122-01 Baixar PDF
FT - 450 Purgadores Termostáticos de Bóia Brasil TI-D51-01 Baixar PDF
MST21 Purgador Termostático de Pressão Balanceada em Aço Inoxidável Brasil TI-D91-01 Baixar PDF
SBP30 Purgador Termostático de Pressão Balanceada Brasil TI-D40-02 Baixar PDF
UBP32 Purgador Termostático de Pressão Balanceada para uso em conectores universais Brasil TI-D92-01 Baixar PDF

Manual de Instalação e Manutenção

Documento Idiomas Número Referência Baixar
MANOMETROS COM SIFAO E VALVULA NPT Brasil IM-D141-01 Baixar PDF
Purgador Termostático Bimetálico SM 21 e SM 21Y Brasil IM-D110 Baixar PDF
PURGADOR TERMOSTATICO DE PRESSAO BALANCEADA BP22 Brasil IM-D82-01 Baixar PDF

Contate-nos para saber mais

Ajudaremos a encontrar a solução certa para você