Para que a instalação de vapor possa trabalhar com a máxima eficiência, é necessário o fornecimento de vapor saturado o mais seco possível, sob o risco de sensível queda no rendimento do processo. Além de diminuir a troca térmica, o vapor úmido traz partículas de água, causando desgastes por erosão nas sedes das válvulas e outros acessórios da linha de vapor.
Reduzem a umidade do vapor.
Mantém a eficiência de transferência de calor.
Reduzem a erosão e corrosão em seu sistema de vapor.
Reduzem as incrustações nas tubulações e superfícies de transferência de calor.
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
CS10-1 Separador de vapor limpo em aço inoxidável | Brasil | TI-P023-59-BR | Baixar PDF |
SEPARADOR DE UMIDADE EM CHAPA FLANGEADO SPV | Brasil | TI-D140-01 | Baixar PDF |
SEPARADORES DE UMIDADE HORIZONTAIS S13 | Brasil | TI-D132-01 | Baixar PDF |
SEPARADORES DE UMIDADE VERTICAIS SPV | Brasil | Ti-D131-02 | Baixar PDF |
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
CS10-1 Separador de vapor limpo em aço inoxidável | Brasil | IM-P023-60-BR | Baixar PDF |
Separador de Umidade | Brasil | IM-G33-01 | Baixar PDF |
SEPARADORES DE UMIDADE | Brasil | IM-G33-01 | Baixar PDF |