Uma gama completa de válvulas de retenção adequadas para qualquer aplicação;
Uma solução eficaz e livre de manutenção.
Prevenção de fluxo inverso nas tubulações.
Design compacto.
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
CVS10 Válvula de retenção sanitária com sede de metal | Brasil | TI-P029-21-BR | Baixar PDF |
CVS10 Válvula de retenção sanitária com sede macia | Brasil | TI-P029-10-BR | Baixar PDF |
DCV2 e DCV3 Válvulas de Retenção Tipo Disco | Brasil | TI-D182-01 | Baixar PDF |
DCV4 Válvula de Retenção Tipo Disco | Brasil | TI-D195-01 | Baixar PDF |
DCV41 Válvula de Retenção tipo Disco em Aço Inoxidável Austenítico | Brasil | TI-D195-03 | Baixar PDF |
DCV6 150# Válvula de Retenção Tipo Disco | Brasil | TI-G35-01 | Baixar PDF |
LCV1 Válvula de Retenção tipo Pistão em Bronze | Brasil | TI-D191-01 | Baixar PDF |
SDCV3 Válvula de Retenção Dividida (Flanges ANSI/JIS/KS) em Aço Carbono | Brasil | TI-D183-01 | Baixar PDF |
SDCV4 Válvula de Retenção Dividida em Aço Inoxidável Austenítico (Flanges ANSI/JIS/KS) | Brasil | TI-D195-02 | Baixar PDF |
Válvula de Retenção DCV10 em Aço Inoxidável e Aço Carbono | Brasil | TI-G35-03 | Baixar PDF |
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
Válvula de retenção sanitária CVS10 | Brasil | IM-P029-11-BR | Baixar PDF |
VALVULAS DE RETENCAO DE DISCO DCV1, DCV2 E DCV3 | Brasil | IM-D182-01 | Baixar PDF |
Válvulas de retenção de disco DCV1, DCV2 e DCV3 | Brasil | IM-D182-01 | Baixar PDF |