Bombas independentes que utilizam o vapor ou outro gás pressurizado como força motriz;
Adequadas para uso em áreas onde as bombas elétricas não podem ser usadas;
Bombeia fluidos industriais com alta temperatura, sem haver cavitação;
Opcionalmente, pode ser utilizada uma purgo bomba, que funciona hora como purgador, hora como bomba;
Ofertamos aparelho de monitoração dos status das bombas Também ofertamos isolamento para garantir a segurança.
APT14 - How It Works
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
APT10-4.5 Purgo-bomba Automática | Brasil | TI-P612-28 | Baixar PDF |
APT14, APT14HC e APT14SHC Purgo-Bombas Automáticas | Brasil | TI-P612-02 | Baixar PDF |
Bombas Automáticas MFP14, MFP14S e MFP14SS | Brasil | TI-D266-01 | Baixar PDF |
OP-152 Bomba para Retorno de Condensado de Ata Capacidade | Brasil | TI-D277-01 | Baixar PDF |
Pivotrol Bomba Mecânica para Retorno de Condensado | Brasil | TI-D276-01 | Baixar PDF |
PPU Duplo Pivotrol Skid Compacto de Bombeamento de Condensado Alimentação a Ar Comprimido | Brasil | TI-D656-01 | Baixar PDF |
PPU Pivotrol Skid Compacto de Bombeamento de Condensado Alimentação a Ar Comprimido | Brasil | TI-D656-02 | Baixar PDF |
PTF4-A Pivotrol® Bomba de Condensado Mecânica | Brasil | TI-D276-02 | Baixar PDF |
PTF-HP Pivotrol® Bomba Mecânica de Deslocamento Positivo para Alta Pressão | Brasil | TI-G78-01 | Baixar PDF |
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
APT10-4.5 Peças de Reposição - Lista 1 | Brasil | IM-P612-31 | Baixar PDF |
APT10-4.5 Peças de Reposição - Lista 2 | Brasil | TI-P612-30 | Baixar PDF |
APT14, APT14HC e APT14SHC Peças de reposição | Brasil | IM-P612-05 | Baixar PDF |
APT14, APT14HC e APT14SHC Peças de reposição 2 | Brasil | IM-P612-06 | Baixar PDF |
BOMBA AUTOMATICA MFP14 | Brasil | IM-D266-01 | Baixar PDF |
Bomba Automática Pivotrol | Brasil | IM-D276-01 | Baixar PDF |
PURGO-BOMBAS AUTOMÁTICAS APT14, APT14HC E APT14SHC | Brasil | IM-D269-01 | Baixar PDF |