Odwadniacze termostatyczne, bimetaliczne

Masthead background

Korzyści

Anvil 2

Wytrzymała konstrukcja

Multiple arrows icon

Rozwiązania dostosowane do różnorodnych zastosowań

Przegląd

Odwadniacze bimetaliczne odprowadzają kondensat znacznie przechłodzony.

W ten sposób może być odzyskana część ciepła kondensatu, o ile pozwala na to proces technologiczny. Są one odporne na uderzenia wodne i korozyjny kondensat.

Zakres średnic: DN15 do DN100.

Ciśnienia robocze do 210 bar.

Korpusy ze staliwa, stali stopowej i stali nierdzewnej.

Przepustowość do 150 000 kg/h.

BROSZURY ULOTKI

Dokument

Steam Trapping Overview

Język

English

Numer referencyjny

SB-GST-33

Pobierz

Pobierz PDF

KARTY KATALOGOWE

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
SM45 Bimetallic Steam Trap English TI-P025-01 Pobierz PDF
SMC32 and SMC32Y Carbon Steel Bimetallic Steam Traps English TI-P076-10 Pobierz PDF
SMC32 Odwadniacz termostatyczny bimetaliczny-karta katalogowa Polish TI-P076-10 Pobierz PDF
HP45 Bimetallic Steam Trap English TI-P623-02 Pobierz PDF
SP80 and SP100 Bimetallic Steam Traps English TI-P624-02 Pobierz PDF
USM21 Sealed Bimetallic Steam Trap for use with Pipeline Connectors English TI-P625-04 Pobierz PDF

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
Bimetallic Steam Traps and Bimetallic Air Vents Supplementary Safety Information English IM-GST-23 Pobierz PDF
HP45 Bimetallic Steam Trap English IM-P623-03 Pobierz PDF
SM45 Bimetallic Steam Trap English IM-P025-02 Pobierz PDF
SMC32, SMC32F, SMC32Y and SMC32YF Carbon Steel Bimetallic Steam Traps English IM-P076-09 Pobierz PDF
SP80 and SP100 Bimetallic Steam Traps English IM-P624-01 Pobierz PDF

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie