Przepływomierze turbinowe

Masthead background

Korzyści

Light bulb icon

Oszczędność energii

Clock icon

Szybka i łatwa instalacja

Przegląd

Przepływomierze turbinowe pary, gazów i cieczy można montować bezpośrednio w rurociągach przy użyciu standardowych technik podłączania „na gorąco”, eliminując konieczność przerywania produkcji na czas instalacji.

Typowe oszczędności w porównaniu z przepływomierzami pełnoprzelotowymi: 80% dla rurociągów o śr. 600 mm i 50% dla rurociągów o śr. 250 mm.

Nadaje się do instalacji i serwisowania w warunkach pełnego przepływu.

Umożliwia dokładne pomiary w celu doskonałego zarządzania energią.

Znakomicie nadaje się do zastosowań o małym natężeniu przepływu i szerokiej zakresowości.

Ciśnienie procesu.

Turbine Flowmeter RIM20

BROSZURY ULOTKI

Dokument

RIM20 Insertion Rotor Flowmeter

Język

English

Numer referencyjny

SB-P198-06

Pobierz

Pobierz PDF

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie