Schładzacze pary przepływowe

Masthead background

Korzyści

Operational excellence

Poprawa sprawności eksploatacyjnej

Spanner icon

Skrócenie czasu konserwacji

engineer

Bezpieczniejsze środowisko

Przegląd

Oferujemy różne rozwiązania konstrukcyjne schładzaczy pary przegrzanej: tłoczkowe - VAD
zakresowość max. 50:1, do PN400 / ASME2500, do 580°C
lancowe (z dyszą rozpyłową) - SND, STD 
zakresowość max. 5:1, do PN100 / ASME1500, do 425°C (SND) / 590°C (STD)
ze zwężką Venturiego - VTD 
zakresowość max. 10:1, do PN100 / ASME1500, do 590°C
z parową atomizacją wody - SAD
zakresowość max. 50:1, do PN40 / ASME600, do 525°C

Tak bogaty wybór umożliwia przygotowanie optymalnego rozwiązania dla wymagań każdej aplikacji, zapewniając optymalne dopasowanie do potrzeb wielu gałęzi przemysłu.

Schładzacz to jeden z kluczowych elementów, niezbędnych do zrealizowania kompletnej stacji redukcyjno-schładzającej.

Nasi inżynierowie pomogą w doborze pozostałych komponentów, korzystając ze sprawdzonych urządzeń Spirax Sarco.

Desuperheater

BROSZURY ULOTKI

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
Desuperheating solutions English SB-P475-07 Pobierz PDF
Przepływowe schładzacze pary broszura Polish SB-P475-07 Pobierz PDF

KARTY KATALOGOWE

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
Desuperheater Online Program Sizing Guidance English TI-P475-06 Pobierz PDF
Direct Contact Desuperheaters English TI-P475-01 Pobierz PDF

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Dokument

VAD Variable Area Desuperheaters

Język

English

Numer referencyjny

IM-P451-02

Pobierz

Pobierz PDF

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie