Odgazowywacze termiczne niskociśnieniowe, w których proces odgazowania prowadzony jest w temperaturze ok. 105°C, co gwarantuje zawartość tlenu i dwutlenku węgla na poziomie bezpiecznym dla elementów stalowych kotła oraz instalacji pary i kondensatu.
Odgazowywacze termiczne bezciśnieniowe (temperatura odgazowania ok. 95°C), z wiązaniem resztkowego tlenu przez dozowanie środka chemicznego (rozwiązanie dla kotłowni małej wydajności).
Odgazowywacze termiczne ciśnieniowe, przeznaczone dla instalacji z zamkniętym zwrotem kondensatu (bez rozprężania kondensatu do ciśnienia atmosferycznego).
Dla wytwornic pary przeznaczone są moduły przygotowania wody zasilającej o konstrukcji uwzględniającej specyfikę pracy wytwornic pary inną, niż kotłów parowych.
Proponowane stacje mają budowę modułową, co oznacza, że na miejsce przeznaczenia dostarczane są w sprefabrykowanych podzespołach.
Przykłądowe podzespoły stacji:
zlewnia kondensatu wyposażona w zbiornik buforowy z króćcami, układ ciągłej regulacji poziomu i uzupełniania wody ze stacji uzdatniania oraz zespół pompowy z bezstopniową regulacją wydajności;
zespół podgrzewu wstępnego wyposażony w wymiennik ciepła, pozycjonowany zawór regulacyjny z siłownikiem pneumatycznym i osprzęt pomocniczy;
zespół rozdzielacza wyposażony w zawory odcinające, odwodnienie i manometr;
zespół odgazowywacza termicznego i zbiornika wody zasilającej zawierający obwód regulacji poziomu (współpracujący z układem pompowym modułu zlewni kondensatu), układ regulacji ciśnienia nad lustrem, zawór bezpieczeństwa oraz osprzęt pomocniczy taki jak: odpowietrzniki automatyczne, manometry, poziomowskaz itp.
Probe Clearance Test Instructions for use of Checking Wires
English
TI-P402-75