Stoom is een zuiver medium dat zeer eenvoudig grote hoeveelheden energie kan opslaan en transporteren. Deze stoom kan voor verschillende zaken worden gebruikt in de industrie. Veel stoominstallaties werken echter met een te laag rendement (< 60%) door veroudering, onvoldoende onderhoud, gebrek aan kennis of omdat ze niet conform de huidige energiestandaarden zijn. Gemiddeld gezien kan men dit rendement eenvoudig verhogen tot boven de 80% door het toepassen van een 3 à 4-tal besparende maatregelen. Meer en meer bedrijven zijn ook op zoek naar nieuwe technologieën zoals elektrische stoomketels, warmtepompen, warmte/energie-opslag... Allen met als doel om te verduurzamen, CO2 uitstoot te verminderen of zelfs volledig naar 0 te brengen. Ook deze zaken worden in deze cursus behandeld.
Energie engineers en managers.
Onderhoud en productie managers met een hart voor energiebesparingen.
Project engineers die de besparende maatregelen dienen uit te voeren / op te volgen.
Iedereen die energiebesparingen hoog in het vaandel draagt.
Datum | Code | Locatie | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|
03/04/2025 | BEEM1 |
Gent, BE
|
AFGESLOTEN
|
17/06/2025 | BEEM2 |
Westerlo, BE
|
max. 20 deelnemers
Inschrijven
|
20/11/2025 | NLEM1 |
Gilze-Tilburg, NL
|
max. 20 deelnemers
INSCHRIJVEN
|