Rotor debietmeters voor stoom, gas en vloeistoffen kunnen meteen in een operationeel netwerk geplaatst worden, door middel van hot-tapping technieken. Zo dient de productie niet stilgelegd te worden tijdens de installatie.
Typische besparingen in vergelijk met debietmeters met volledige doorlaat: 80% voor 600 mm leidingen en 50% voor 250 mm leidingen.
Geschikt voor installatie en onderhoud tijdens volledige werkingsomstandigheden.
Biedt accurate metingen voor een uitstekend energiemanagement.
Uitstekend voor lage debieten en toepassingen met een grote turndown.
Procesdruk.
RIM20 Rotor insertie debietmeter
Nederlands
TI-P198-04