Gemonteerd op een regelklep waardoor deze vanop afstand door een elektrisch signaal kan worden bediend.
Uitgebreide reeks elektrische servomotoren voor diverse toepassingen.
document | Taal | Referentienummer | download |
---|---|---|---|
AEL3 Compacte elektrische servomotor | Nederlands | TI-P344-02 | Download PDF |
AEL7 serie Elektrische Lineaire Servomotor | Nederlands | TI-P713-02-NL | Download PDF |
AEL8 serie Elektrische Lineaire Servomotor | Nederlands | TI-P714-01-NL | Download PDF |
B200 / D200 - Magneetventiel - 2/2 - Servogestuurd - Messing - Water/olie/perslucht | Nederlands | TI-P373b07 | Download PDF |
D600 - Magneetventiel - 2/2 - Messing - Heet water/Stoom | Nederlands | TI-P373b13 | Download PDF |
document | Taal | Referentienummer | download |
---|---|---|---|
AEL3 Compacte elektrische servomotor | Nederlands | IM-P344-01 | Download PDF |
AEL7T Elektrische Lineaire Servomotoren volgens EN14597 | Nederlands | IM-P713-04-NL | Download PDF |
AEL8 serie Elektrische Lineaire Servomotoren | Nederlands | IM-P714-02-NL | Download PDF |
B200 / D200 - Magneetventiel - 2/2 - Servogestuurd - Messing - Water/olie/perslucht | Nederlands | IM-P373b08 | Download PDF |
D600 - Magneetventiel - 2/2 - Servogestuurd - Messing - Water/Stoom/Perslucht | Nederlands | IM-P373b14 | Download PDF |
Elektrische Servomotor AEL7-serie | Nederlands | IM-P713-01-NL | Download PDF |
Veiligheidsinformatie AEL8-serie | Nederlands | IM-P714-05-NL | Download PDF |
Veiligheidsinformatie voor de AEL7-serie | Nederlands | IM-P713-05-NL | Download PDF |