Desuperheaters

Masthead background

Voordelen

Operational excellence

Operationele efficiƫntie verbeteren

Spanner icon

Onderhoudstijd verminderen

Overzicht

Spirax-Sarco's  desuperheaters met variabele doorlaat voor een nauwkeurige regeling en vermindering van de temperatuur van oververhitte stoom.

Desuperheaters vernevelen water of condensaat in de oververhitte stoom.

De druppels verdampen waardoor de voelbare warmte van de oververhitte stoom wordt omgezet in latente warmte.

Het resultaat is stoom met een lichte oververhitting (tot 3°C boven verzadigingstemperatuur).

Desuperheaters worden gebruikt omdat oververhitte stoom minder geschikt is voor warmteoverdracht.

Spirax Sarco maakt gebruik van haar stoom- en condensaatexpertise om vanuit de brede waaier aan desuperheaters de beste te selecteren in functie van de toepassing van de klant.

Onze standaard desuperheater met variabele doorlaat (VAD) heeft een ingebouwde regelklep en de volgende voordelen:

Compact en robuust.

Reageert snel op belastingsvariaties.

Regelverhouding 50:1.

Minimale drukval.

Eenvoudige installatie en onderhoud.

Desuperheater

Technische Fiches

Title

DA-serie Variabele zone desuperheaters

Taal

Nederlands

Referentienummer

TI-P605-10-NL

Download

Download PDF

Installatie & onderhoudsinstructies

Title

DA Variabele zone desuperheaters

Taal

Nederlands

Referentienummer

IM-P605-11-NL

Download

Download PDF

Neem contact op

Wij staan u bij in het behalen van uw bedrijfs- en duurzaamheidsdoelstellingen