Spirax SafeBlocTMは、独自の省スペース設計を採用した二重絶縁ソリューションで、設置時間の短縮とリークパスの低減を実現します。Spirax Safebloc™は、従来の二重ブロックおよびブリードアセンブリよりも取り付けが早く簡単な、革新的な設計で、2つのベローズシールド遮断弁とブリードポートを1つのコンパクトなアセンブリに組み込んでいます。Spirax SafeblocTMは、使いやすく試運転が容易なため、既存の遮断弁1台分のスペースに、配管工事を変更することなく設置できます。
口径および接続仕様 |
||
15A、20A、25A、40A、50A、65A、80A および100A |
||
フランジ EN 1092 PN40 or ANSI B 16.5 Class 300 |
||
面間寸法(BS EN 558:2008) |
圧力/温度限界 (ISO 6552) PN40 |
||
|
本体設計定格 |
PN40 |
PMA -最高許容圧力 |
0 °Cの時 4.0 MPag |
|
TMA -最高許容温度 |
2.4 MPagの時 400 °C |
|
最低許容温度 |
-10 °C |
|
PMO 最高使用圧力(飽和蒸気) |
3.04 MPag |
|
TMO 最高使用温度 |
2.4 MPagの時 400 °C |
|
最低使用温度 (注:使用温度がより低い場合は、スパイラックス・サーコにお問い合わせくだい) |
-10 °C |
|
最高テスト圧力 |
60 MPag |
ANSI 300 |
||
|
本体設計定格 |
ANSI 300 |
PMA -最高許容圧力 |
(37.7 °Cの時)5.1MPag |
|
TMA -最高許容温度 |
2.8 MPagの時 425 °C |
|
最低許容温度 |
-29 °C |
|
PMO最高使用圧力(飽和蒸気) |
4.16 MPa g |
|
TMO 最高使用温度 |
2.8 MPagの時 425 °C |
|
最低使用温度 (注:使用温度がより低い場合は、スパイラックス・サーコにお問い合わせくだい) |
-29 °C |
|
最高テスト圧力 |
7.7 MPag |
Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve
English
TI-P184-08
Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve
English
IM-P184-09