ベローシール・バルブ

Masthead background

オーバービュー

完全性の高いA3S型ベローシール弁は、ASME Class 800に準拠して設計されているため、高圧の蒸気、ガス、および液体用途での使用に適しています。

A3S型およびA3SS型ベローシール弁

ねじ込み式および差込み溶接式で、蒸気、ガス、液体、ドレンおよび水システムで使用するためのベローズ・シールド式インライン遮断弁です。

Tech promo A3S and A3SS

技術に関する情報

口径および接続仕様

15A, 20A, 25A, 32A, 40A および50A 

ねじ込み Rp(BS21 パラレル), NPT

差込み溶接 BS 3799 /ANSI B 16.11

圧力/温度限界 (Class 800)

本体設計定格

Class 800
PMA 最高許容圧力 13.6 MPag
TMA 最高許容温度 425°C
最低許容温度 -29°C
PMO 最高使用圧力 360°Cの時 9.9 MPag 
最高使用圧力(寿命延長するための制限) 400°Cの時 4.0 MPag
TMO  最高使用温度 425°C
最高使用温度(寿命延長するための制限) 4.0 MPagの時 400°C
最低使用温度: -29°C
最高テスト圧力(ベローズが付いていない場合) 21.2MPag

製品技術資料

書類 言語 参照No. ダウンロード
A3S and A3SS Bellows Sealed Stop Valves English TI-P132-09 PDFをダウンロード
A3S型ベローシール・バルブ Japanese TI-P132-09 PDFをダウンロード

製品取扱い説明書

書類 言語 参照No. ダウンロード
A3S Bellows Sealed Stop Valve English IM-P132-11 PDFをダウンロード
A3S型ベローシール・バルブ取扱説明書 Japanese IM-P132-11 PDFをダウンロード

詳細についてはお問い合わせください

スパイラックス・サーコはお客様が正しいソリューションを見つけるお手伝いをします