BSA3HP型は、PN100およびASME Class 600までの圧力範囲をもち、高品質、ゼロエミッションの炭素鋼製ベローズ・シールド式ストップ弁です。この弁は、最小限のプロセスダウンタイムを保証するため、迅速で容易なメンテナンスを可能にするように設計されています。内部シートの‘定位置固定’設計により、特別な工具を使用せずに、また配管からバルブを取り外すことなくシートを交換できます。
種類とオプション |
口径および接続仕様 |
||
|
15A、20A、25A、32A、40A、50A、65A、80A および100A | ||
フランジ EN 1092 PN100 および ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" および 4" | |||
フランジ ASME class 600 | |||
圧力/温度限界 (ISO 6552) |
|||
A - B - C PN100 |
|||
|
本体設計定格 | PN100 | |
PMA -最高許容圧力 | (50°Cの時)10.0 MPag | ||
TMA -最高許容温度 |
(5.95 MPagの0寺)400° С | ||
最低許容温度 | |||
PMO最高使用圧力(飽和蒸気) | 287.3 °Cの時 7.05 MPag | ||
TMO 最高使用温度 | 5.95 MPagの時 400° С | ||
最低使用温度 | -10 °C | ||
最高テスト圧力 | 15.0 MPag | ||
A - D - E Class 600 |
|||
|
本体設計定格 | Class 600 | |
PMA -最高許容圧力 | (38℃の時)10.21MPag | 100 °Fの時 1481psig | |
TMA -最高許容温度 | 5.75 MPagの時 425 °C | 834 psi gの時 797° F | |
最低許容温度 | -29 °C | -20 °F | |
PMO 最高使用圧力 |
295.8 °Cの時 7.98 MPag | 564.4 ° Fの時 1156 psi g | |
TMO 最高使用温度 | 5.75 MPagの時 425 °C | 834 psi gの時 797° F | |
最低使用温度 | -29 °C | -20 °F | |
最高テスト圧力 | 154 MPag | 2 233 psi G |
代表的なインライン減温器の設置。代表的な減温減圧器の設置は、蒸気および冷却水配管の両方に対して遮断弁を必要とします。BSA3HP型は、ASME Class 600定格の減温減圧器パッケージでの使用に理想的なソリューションです。