スパイラックス・サーコのベローズ・シールド式ストップ弁は、ステムシールの漏れを完全に排除することでプラントの安全性を維持し、エネルギーを節約するように設計されています。ゼロエミッションが保証されているため、スパイラックス・サーコのBSA型バルブは世界で最も厳しい排ガス規制を確実に満たすことができます。
口径および接続仕様 |
圧力/温度限界(EN 1092 および EN 12516-1) |
|
200A, 250A, 300A, 350A および 400A |
|
|
EN 1092 および EN 12516-1 PN16, PN25 および PN40 | ||
材質 |
||
部品 |
材質 |
|
本体 | 錶鋼 | 1.0619+N |
ボンネット | 錶鋼 | 1.0619+N |
シート | A105 およびStellite |
|
ディスク | ステンレス鋼 |
DIN 17440 X30 Cr13 およびStellite |
ベローズ | ステンレス鋼 |
DIN 17440 X6 Cr Ni Ti 1810 |
ステム | ステンレス鋼 |
AISI 420 |
ボンネット・ナット | 炭素鋼 |
ASTM A194 2H |
ボンネット・スタッド | 炭素鋼 | ASTM A193 B7 |
本体 / ボンネット・ガスケット | ステンレス入り黒鉛ラミネート インサート |
|
ハンドル | 炭素鋼 | 200A および 250A |
鋳鉄 | 300A ~ 400A | |
ストラップ | ステンレス鋼 | ASTM A276 304 |
セルフ・ロッキング・ナット | ステンレス鋼 | |
バランス・プラグ | ステンレス鋼 | DIN 17440 x 30 Cr13
およびStellite |
ロッキング・ワッシャー | ASTM A276 304 | |
ステム・パッキン | 黒鉛 |