I nostri innovativi misuratori di portata TFA sono nati per soddisfare le vostre crescenti richieste di misurare in modo accurato ed economicamente conveniente il flusso di vapor saturo nelle tubazioni di piccolo diametro, al fine di individuare le potenziali opportunità di risparmio energetico e migliorare le performance degli impianti a vapore.
Attacchi e diametri nominali |
|
Componenti e materiali |
|
DN25, DN32, DN40 e DN50 |
|
Corpo |
Acciaio inox serie 300 |
I misuratori di portata TFA sono in esecuzione wafer, adatta per essere montata tra le seguenti flange: EN 1092-1 PN16, PN25 e PN40 |
|
Interni |
Acciaio inox 431 S29/serie 300 |
JIS20 e KS20 |
|
||
1", 1¼", 1½" e 2" | |||
Flange ASME B 16.5 Classe 150 e Classe 300 | Stelo | Acciaio inox serie 300 | |
Nota: I misuratori di portata TFA Spirax Sarco devono essere installati su tubazioni secondo BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40, EN 10216-2/EN 10216-5 od equivalenti. Per sistemi con standard/schedule differenti, contattare i ns. uffici tecnico-commerciali. |
|
Custodia dell’elettronica |
Alluminio LM25 |
|
Dati tecnici |
|
Grado di protezione IP |
IP65 con pressacavi appropriati |
Alimentazione elettrica |
Circuito ad anello chiuso |
con porta opzionale RS485: 24Vcc |
|
Uscite (proporzionali alla portata massica o alla potenza) |
4÷20mA (non disponibile con la porta RS485) |
A impulsi: Vmax 28 Vcc, Rmin 10kΩ |
|
Porta di comunicazione |
Modbus EIA 232C (RS 232C) |
oppure opzionale RS485: EIA 485C (RS 485) |
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service
TI-P193-01
English
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Misuratori TFA per vapor saturo | Italian | 920-130-IT | Scarica il PDF |
Misuratori TFA - Guida rapida all'installazione | Italian | 920-131-IT | Scarica il PDF |
Misuratori TFA - Guida rapida all'avviamento | Italian | 920-132-IT | Scarica il PDF |
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | IM-P193-02 | Scarica il PDF |
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service Essential Installation Guide | English | IM-P193-03 | Scarica il PDF |
TFA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P193-04 | Scarica il PDF |