Le CSG-HS est un générateur de vapeur propre conçu pour garantir la qualité de la vapeur même en cas de variation de charge afin de s’adapter à l’application.
Nos ingénieurs spécialisés ont mené un programme de recherche mondial afin de comprendre les besoins et les défis auxquels nos clients étaient confrontés dans le cadre de la génération de vapeur de haute qualité dans les hôpitaux et le secteur de la santé, notamment le problème bien connu de rétention lors du process de stérilisation.
Cette recherche a constitué la base d’une refonte complète de notre offre de CSG et de la conception de CSG-HS, nous permettant ainsi d’offrir une solution de génération de vapeur propre qui assure des performances constantes, sans perte de fiabilité, même en cas de pic de la demande.
Le CSG-HS propose une gamme de caractéristiques novatrices et il est livré complet et prêt à être installé, seule la mise en service étant nécessaire.
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
CSG-HS - Réseau de génération de vapeur propre destiné au secteur de la santé | Français | TI-P663-01 | Télécharger le PDF |
CSG-HS Réseau de génération de vapeur propre destiné au secteur de la santé | Français | TI-P663-01 | Télécharger le PDF |
CSG-HS - Générateur de vapeur propre
Français
IM-P663-02
Le CSG-HS est conçu afin d’assurer des performances et une fiabilité maximales : une alimentation vapeur sur laquelle vous pouvez compter sans interrompre vos process de stérilisation
Contrairement aux solutions de vapeur alternatives, le CSG-HS peut être logé à l’extérieur de votre process de stérilisation. Ainsi, lorsqu’une maintenance de routine s’avère nécessaire, vous pouvez vous en charger sans entrer dans l’environnement stérile : il y a donc moins de risque de contamination et moins d’interruption de vos process de stérilisation.
Taille : |
CSG - HS - 020 |
capacité de production nominale 233 kg/h (513 lb/h)* |
|
CSG - HS - 055 |
capacité de production nominale 620 kg/h (1 366 lb/h)* |
||
CSG - HS - 125 |
capacité de production nominale 1 384 kg/h (3 051 lb/h)* |
||
CSG - HS - 180 |
capacité de production nominale 2 016 kg/h (4 444 lb/h)* |
(*) production de vapeur maximale aux conditions de fonctionnement de référence : vapeur primaire à 9 bar g (130,5 psi g), production à 4 bar g (58 psi g), eau d’alimentation à 20 °C (68 °F).
Côté primaire | Pression nominale | 13 bar g |
(188 psi g) |
Pour une conception sur mesure, veuillez contacter Spirax Sarco
|
|
Température nominale | 195,1 °C |
(383 °F) |
|||
Côté secondaire |
Pression nominale |
8 bar g |
(116 psi g) | ||
Température nominale |
195,1 °C |
(383 °F) |
|||
Pression de début d’ouverture de la soupape de sûreté | 7 bar g |
(101.5 psi g) | |||
Eau d’alimentation |
Pression nominale |
8 bar g |
(116 psi g) |
||
Température nominale |
sans pompe |
110 °C |
(230 °F) |
||
avec pompe | 100 °C |
(212 °F) |
Sans pompe | Avec pompe |
Température ambiante minimale : 0 °C
Conçu pour une installation à l’intérieur uniquement, à protéger contre le gel.
|
|
Production |
Vapeur saturée propre, jusqu’à 6 bar g/165,0 °C
(Vapeur saturée propre, jusqu’à 97 psi g/206 °F)
|
||
Côté primaire |
Vapeur usine, jusqu’à 12 bar g/191,7 °C
(Vapeur usine, jusqu’à 174 psi g/345 °F)
|
||
Eau d’alimentation | P min. ≥ P vapeur propre + 0,5 bar g
(P min. ≥ P vapeur propre + 7,2 psi g)
|
Hauteur d’aspiration nette positive requise
(consulter IM)
|
|
P max 8 bar g/T max 110 °C
(P max 116 psi g/T max 230 °F)
|
P max 8 bar g/T max 80 °C
(P max 116 psi g/T max 176 °F)
|
Remarque : il est recommandé que l’eau d’alimentation soit déminéralisée ou de qualité osmose inverse afin de garantir des performances élevées.