Débitmètre TFA pour vapeur saturée et surchauffée

Masthead background

APERÇU

Notre débitmètre innovant TFA est conçu pour relever les défis de la surveillance économique du débit de vapeur sur les  lignes de petits diamètres, afin que vous puissiez évaluer avec précision la consommation d'énergie afin de réduire la consommation et d'améliorer les performances dans tous les domaines de votre installation.

Illustration technique

Débitmètre TFA

Le débitmètre TFA est conçu pour être utilisé uniquement sur de la vapeur saturée et fonctionne sur le principe d’un cône en mesurant la force produite sur une le cône par le débit de fluide. Cet effort est ensuite converti en débit massique, compensé en masse volumique et retransmis via une sortie 4-20 mA et une sortie impulsionnelle.

Les débitmètres TVA incorporent également une fonction de débit totalisé et les communications Modbus EAI 232C (RS 232) ou EAI 485C (RS485).

Tech promo

Informations techniques

Diamètres et raccordements

 

Construction

DN25, DN32, DN40 et DN50

 

Corps

Acier inox Séries 300

A brides et EN 1092-1 PN16, PN25 et PN40

 

Pièces internes

Acier inox 431 S29 / Séries 300          

Japanese Industrial Standard JIS 20 et Korean Standard KS 20

 

1", 1¼", 1½" et 2"  
Brides ASME B 16.5 Classe 150 et Classe 300   Bras  Acier inox Séries 300

Note : Il est préconisé d’installer le débitmètre TFA sur une tuyauterie conforme à la norme BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40, ou EN 10216-2 / EN 10216-5. Pour les systèmes avec des standards/schedule différents, contacter Spirax Sarco.

 

Boîtier électronique

Aluminium LM25

 

 

Caractéristiques techniques

Indice de protection

IP65 avec les bons presse-étoupe

Alimentation

Boucle nominale

Avec en option RS485 : 24VDC

Sorties - proportionnelle au débit massique ou à la puissance

4-20 mA (non disponible avec option RS485)

Sortie impulsionnelle Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW

Port de communication

Modbus EIA 232C (RS 232C)

Avec en option RS485 : EIA 485 (RS 232)


Fiches Techniques

Document

TFA - Débitmètre pour vapeur saturée

Langage

Français

Nombre référence

TI-P193-01

Télécharger

Télécharger le PDF

Instructions de montage et entretien

Document

Débitmètre TFA pour vapeur saturée

Langage

Français

Nombre référence

IM-193-02

Télécharger

Télécharger le PDF

Contactez-nous

Nous vous aiderons à trouver la meilleure solution à votre problématique