La BSA3HP es una válvula de interrupción con fuelle de alta calidad y cero emisiones, fabricada en acero al carbono para rangos de presión de hasta PN100 y ASME Clase 600. La válvula ha sido diseñada para permitir un mantenimiento rápido y fácil para garantizar un tiempo mínimo de parada del proceso. El diseño 'pinzado por jaula' del asiento permite que el asiento sea substituido sin herramientas especiales y sin tener que retirar la válvula de la línea.
Gama y opciones |
Tamaños y conexiones |
||
|
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 y DN100. | ||
Bridas EN 1092 PN100 y ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" y 4" | |||
Bridas ASME clase 600 | |||
Condiciones límite (ISO 6552) |
|||
A - B - C PN100 |
|||
|
Condiciones de diseño del cuerpo | PN100 | |
PMA Presión máxima de diseño | 100 bar r a 50 °C | ||
TMA Temperatura máxima de diseño | 400 °C @ 59.5 bar g | ||
Temperatura mínima permisible | |||
PMO Presión máxima de trabajo para uso con vapor saturado | 70,5 bar r a 287,3 °C | ||
TMO Temperatura máxima de trabajo | 400 °C a 59,5 bar r | ||
Temperatura mínima de trabajo | -10 °C | ||
Prueba hidráulica: | 150 bar r | ||
A - D - E Clase 600 |
|||
|
Condiciones de diseño del cuerpo | Clase 600 | |
PMA Presión máxima de diseño | 102,1 bar r a 38 °C | 1481 psi g a 100°F | |
TMA Temperatura máxima de diseño | 425 °C a 57,5 bar r | 797°F a 834 psi g | |
Temperatura mínima permisible | -29 °C | -20 °F | |
PMO Presión máxima de trabajo para uso con vapor saturado | 79,8 bar r a 295,8 °C | 1156 psi g a 564,4 °F | |
TMO Temperatura máxima de trabajo |
425 °C a 57,5 bar r | 797°F a 834 psi g | |
Temperatura mínima de trabajo | -29 °C | -20 °F | |
Prueba hidráulica: | 154 bar r | 2 233 psi g |
Instalación típica en un atemperador Una instalación típica en un atemperador requerirá válvulas de interrupción en las tuberías de agua y vapor. La BSA3HP es la solución ideal para usar en conjuntos de atemperadores de presión nominal ASME Clase 600.
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve | English | TI-P184-15 | Descargar PDF |
Válvula de interrupción con fuelle para alta presión BSA3HP | Español | TI-P184-15 | Descargar PDF |
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve | English | IM-P184-17 | Descargar PDF |
Válvula de interrupción con fuelle para alta presión BSA3HP | Español | IM-P184-17 | Descargar PDF |