La A3S es una válvula con fuelle de alta integridad adecuada para su uso en aplicaciones de alta presión de vapor, gas y líquidos, ya que está diseñada para ASME Clase 800.
Tamaños y conexiones |
||
½", ¾", 1", 1¼", 1½" y 2" |
||
Roscadas BSP (BS 21 paralelo), NPT |
||
Para soldar SW BS 3799 /ANSI B 16.11 |
||
Condiciones límite (Clase 800) |
||
Condiciones de diseño del cuerpo |
Clase 800 | |
PMA | Presión máxima permisible | 136 bar g |
TMA | Temperatura máxima permisible | 425°C |
Temperatura mínima permisible | -29°C | |
PMO | Presión máxima de trabajo | 99 bar g @ 360°C |
Presión máx. de trabajo para alargar vida útil del fuelle | 40 bar g @ 400°C | |
TMO | Temperatura máxima de trabajo | 425°C |
Temperatura máx. de trabajo para alargar vida de fuelle | 400°C @ 40 bar g | |
Temperatura mínima de trabajo | -29°C | |
Prueba hidráulica (sin fuelle): | 212 bar g |
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
A3S and A3SS Bellows Sealed Stop Valves | English | TI-P132-09 | Descargar PDF |
A3S y A3SS Válvula de interrupción con fuelle | Español | TI-P132-09 | Descargar PDF |
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
A3S Bellows Sealed Stop Valve | English | IM-P132-11 | Descargar PDF |
Válvula de interrupción con fuelle A3S | Español | IM-P132-11 | Descargar PDF |