يعد Spirax SafeBlocTM حلاً مزدوج العزل ويأتي بتصميم فريد موفر للمساحة ما يعمل على تقليل وقت التركيب وتقليل مسارات التسرب.
يتم تركيب Spirax SafeblocTM بشكل أسرع وأسهل من المجموعة مزدوجة العزل والتصريف التقليدية ويتميز بتصميم مبتكر يضم صمامي عزل بمانع تسرب منفاخي ومنفذ تصريف في مجموعة صغيرة الحجم.
يسهل استخدام Spirax SafeblocTM وإعداده للتشغيل، حيث يمكن تركيبه من دون إدخال تعديلات على شبكة الأنابيب، في المساحة التي يتركها صمام العزل الفردي الموجود. 
| Size and pipe connections | ||
| DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80 and DN100. | ||
| Flanged EN 1092 PN40 or ANSI B 16.5 Class 300. | ||
| Face-to-face dimensions conform to BS EN 558:2008. | 
| Pressure/temperature limits (ISO 6552) PN40 | ||
|  | Body design conditions | PN40 | 
| PMA Maximum allowable pressure | 40 bar g @ 0 °C | |
| TMA Maximum allowable temperature | 400 °C @ 24 bar g | |
| Minimum allowable temperature | -10 °C | |
| PMO Maximum operating pressure for saturated steam service | 30.4 bar g | |
| TMO Maximum operating temperature | 400 °C @ 24 bar g | |
| Minimum operating temperature (Note: For lower operating temperatures consult Spirax Sarco) | -10 °C | |
| Designed for a maximum cold hydraulic test pressure of: | 60 bar g | |
| ANSI 300 | ||
|  | Body design conditions | ANSI 300 | 
| PMA Maximum allowable pressure | 51 bar g @ 37.7 °C | |
| TMA Maximum allowable temperature | 425 °C @ 28 bar g | |
| Minimum allowable temperature | -29 °C | |
| PMO Maximum operating pressure for saturated steam service | 41.6 bar g | |
| TMO Maximum operating temperature | 425 °C @ 28 bar g | |
| Minimum operating temperature (Note: For lower operating temperatures consult Spirax Sarco) | -29 °C | |
| Designed for a maximum cold hydraulic test pressure of: | 77 bar g | |
 
                    Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve
English
TI-P184-08
Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve
English
IM-P184-09