تم تصميم صمامات العزل ذات مانع التسرب المنفاخي للحفاظ على سلامة المحطة وتوفير الطاقة عن طريق القضاء التام على تسربات البخار من مانع التسرب.
يتم ضمان عدم خروج انبعاثات ما يضمن أن تتوافق صمامات BSA الخاصة بنا مع تشريعات الانبعاثات الأكثر صرامة في جميع أنحاء العالم.
Sizes and pipe connection |
Pressure / temperature limits - EN 1092 and EN 12516-1 |
|
DN200, DN250, DN300, DN350 and DN400 |
|
|
EN 1092 and EN 12516-1 PN16, PN25 and PN40 | ||
Materials |
||
Part |
Material |
|
Body | Cast Steel | 1.0619+N |
Bonnet | Cast Steel | 1.0619+N |
Seat | A105 and Stellite |
|
Disc | Stainless steel |
DIN 17440 X30 Cr13 and Stellite |
Bellows | Stainless steel |
DIN 17440 X6 Cr Ni Ti 1810 |
Stem | Stainless steel |
AISI 420 |
Bonnet nut | Steel |
ASTM A194 2H |
Bonnet stud | Steel | ASTM A193 B7 |
Body / bonnet gasket | Graphite laminated with stainless steel insert | |
Handwheel | Carbon steel | DN200 and DN250 |
Cast iron | DN300 to DN400 | |
Strap | Stainless steel | ASTM A276 304 |
Self-locking nut | Stainless steel | |
Balance plug | Stainless steel |
DIN 17440 x 30 Cr13 and Stellite |
Locking washer | ASTM A276 304 | |
Stem packing | Graphite |
BSA3-BD and BSA6-BD Bellows Sealed Stop Valves
English
TI-P184-18
BSA3-BD and BSA6-BD Bellows Sealed Stop Valves
English
IM-P184-19