Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
La BSA3HP es una válvula de interrupción con fuelle de alta calidad y cero emisiones, fabricada en acero al carbono para rangos de presión de hasta PN100 y ASME Clase 600.
/global/es-AR/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-stop-valveA BSA3HP é uma Válvulas de Seccionamento de Fole de alta qualidade, emissões zero em aço carbono para gamas de pressão até PN100 e ASME Classe 600. A válvula foi projectada para permitir rápida e fácil manutenção permitindo tempos de paragem mínimos. O desenho 'clamp-in-place’ da sede, permite a sua substituição sem ferramentas especiais e sem remover a válvula da linha.
/global/pt-PT/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-high-pressure-stop-valveThe Spirax Sarco APT10 automatic pump trap is a displacement receiver pressure rated to PN10, available with standard blue paint finish or coated in ENP.
The IL1M Monnier international compressed air lubricator injects oil at a controlled rate into compressed air for the lubrication of pneumatic equipment.
Com internos de abertura rápida, são utilizadas para descarga de fundo de caldeiras. Fornecidas com atuador pneumático com retorno por mola para fechamento rápido e alavanca para operação manual.
/global/pt-HITER/products/globe-valves/86-seriesThe M21Hi and M21HTi are reduced bore ball valves, with a single piece body, having ISO mounting as standard. As a main feature these valves have a special ball which has received a surface hardening.
Spira-trol is a range of two-port single seat globe valves with cage retained seats conforming to EN and ASME standard. These valves are available in three body materials in sizes ranging from DN125 to DN300 (6" to 12"). When used in conjunction with a pneumatic or electric linear actuator they provide characterized modulating or on / off control.
Bruk energien fra damp for å oppnå en bærekraftig fremtid
/global/nn-NO/advanceDruckreduzierventile Serien BRV 2 und SRV 2 Durchsatzkurven für Dampf und Druckluft
Thermischer Kapsel-Kondensatableiter und Entlüfter für Dampf in Steril- und Aseptikbereichen. Alle mediumberührten Teile bestehen aus Edelstahl 316 L (entsprechend 1.4404). Selbstentleerende, vollverschweißte Ausführung. Die Oberflächenrauigkeit für das Gehäuse betragt innen 0,5 μm und außen 0,75 μm.