Конденсатоотводчики жидкостного расширения

Masthead background

Преимущества

Calipers

Точное регулирование

Clipboard

Соответствие правилам и стандартам

Обзор

Данный тип конденсатоотводчика использует эффект жидкостного расширения. Заполненный специальным маслом, термостатический элемент расширяется при воздействии на него температуры и перекрывает проходное сечение седла. Возможна настройка конденсатоотводчика на его открытие в диапазоне от 60°C до 100°C, что позволяет выпускать большее количество воздуха и переохлажденного конденсата.

Fixed temperature steam trap

Листы технической информации

Документ

Конденсатоотводчик жидкостного расширения типа Bydrain для защиты от замерзания

Язык

Russian

Регистрационный номер

TI-P670-02

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами

Мы поможем вам найти для вас подходящее решение