Турбинные расходомеры для пара, газа и жидкостей могут быть встроены непосредственно в эксплуатируемые трубопроводы с использованием стандартных технологий горячей врезки, исключая необходимость прерывания производства для монтажа оборудования.
Типичные показатели экономии по сравнению с полнопроходными расходомерами:
80% для трубопроводов диаметром 600 мм (24");
50% для трубопроводов диаметром 250 мм (10").
Преимущества:
подходят для установки и обслуживания в условиях максимального расхода;
обеспечивают точное измерение для оптимального управления расходом энергии;
отлично подходят для условий малых расходов и широкого динамического диапазона.
RIM20 Insertion Rotor Flowmeter
Russian
TI-P198-04-RU
RIM20 Rotor Insertion Flowmeter
English
IM-P198-05