Расходомеры Gilflo B, Spool, ILVA

Masthead background

Преимущества

target icon

Высокая точность

Multiple arrows icon

Линейка решений

Multiple arrows icon

Решения для широкого спектра областей применения

Обзор

Расходомеры переменного перепада давления и площади имеют непревзойденные метрологические характеристики при измерении расхода насыщенного и перегретого пара: относительная погрешность измерений ±1,0% в диапазоне расходов 1:100. 
Размеры трубопроводного датчика от Ду50 до Ду400.

Листы технической информации

Документ Язык Регистрационный номер Загрузить
Gilflo 'B' Flowmeter - Pipeline Unit English TI-P337-08 Загрузить файл в формате PDf
Gilflo Flowmeters - System Overview English TI-S41-10 Загрузить файл в формате PDf
Gilflo ILVA Flowmeters - System Overview English TI-P337-06 Загрузить файл в формате PDf
ILVA Flowmeter English TI-P337-05 Загрузить файл в формате PDf
ILVA Flowmeter DN250 and DN300 English TI-P337-46 Загрузить файл в формате PDf
M610 Series II DP Transmitter Assembly English TI-P335-10 Загрузить файл в формате PDf

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Документ Язык Регистрационный номер Загрузить
Gilflo 'B' type Flowmetering Systems English IM-P337-10 Загрузить файл в формате PDf
ILVA Flowmetering System English IM-P337-04 Загрузить файл в формате PDf

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами

Мы поможем вам найти для вас подходящее решение