Misuratori di portata TFA per vapore saturo

Masthead background

Misuratori di portata

Misuratori di portata TFA per vapore saturo

I misuratori di portata TFA sono progettati per applicazioni  con vapore saturo e funzionano in base al principio del bersaglio, misurando la forza che viene esercitata su un bersaglio fisso opportunamente sagomato quando viene colpito dal flusso. Questa forza viene quindi convertita in portata massica con compensazione della densità o in potenza e viene trasmessa attraverso un’uscita ad impulsi o un'uscita 4÷20 mA con tecnica a due fili. I misuratori di portata TFA prevedono anche la funzione di totalizzazione del flusso e i protocolli di comunicazione Modbus EIA 232C (RS232) o EIA 485C (RS485).

Tech promo

Informazioni tecniche

Attacchi e diametri nominali

 

Componenti e materiali

DN25, DN32, DN40 e DN50

 

Corpo

Acciaio inox serie 300

I misuratori di portata TFA sono in esecuzione wafer, adatta per essere montata tra le seguenti flange: EN 1092-1 PN16, PN25 e PN40

 

Interni

Acciaio inox 431 S29/serie 300   

JIS20 e KS20

 

1", 1¼", 1½" e 2"  
Flange ASME B 16.5 Classe 150 e Classe 300   Stelo Acciaio inox serie 300

Nota: I misuratori di portata TFA Spirax Sarco devono essere installati su tubazioni secondo BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40, EN 10216-2/EN 10216-5 od equivalenti. Per sistemi con standard/schedule differenti, contattare i ns. uffici tecnico-commerciali.

 

Custodia dell’elettronica

Alluminio LM25

 

 

Dati tecnici

Grado di protezione IP

IP65 con pressacavi appropriati

Alimentazione elettrica

Circuito ad anello chiuso

con porta opzionale RS485: 24Vcc

Uscite (proporzionali alla portata massica o alla potenza)

4÷20mA (non disponibile con la porta RS485)

A impulsi: Vmax 28 Vcc, Rmin 10kΩ

Porta di comunicazione

Modbus EIA 232C (RS 232C)

oppure opzionale RS485: EIA 485C (RS 485)


Cataloghi

Documento

Misuratori di portata ad area fissa TFA per vapor saturo

Lingua

Italian

Codice di riferimento

SB-P193-05-IT

Scarica

Scarica il PDF

Specifiche Tecniche

Documento

TFA Flowmeter for Saturated Steam Service

Codice di riferimento

TI-P193-01

Lingua

English

Sommario

  1. Description
  2. Sizes and pipe connections
  3. Technical data
  4. Materials

Scarica

Scarica il PDF

Manuali Installazione

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Misuratori TFA per vapor saturo Italian 920-130-IT Scarica il PDF
Misuratori TFA - Guida rapida all'installazione Italian 920-131-IT Scarica il PDF
Misuratori TFA - Guida rapida all'avviamento Italian 920-132-IT Scarica il PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P193-02 Scarica il PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P193-03 Scarica il PDF
TFA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P193-04 Scarica il PDF