La nostra strumentazione di processo, frutto di decenni d’esperienza nel settore della regolazione pneumatica per processi industriali, comprende una linea completa di regolatori o trasmettitori, indicatori e/o registratori e registratori meccanici.
Gli strumenti Serie 200 comprendono trasmettitori e regolatori non indicatori che misurano direttamente la pressione fino a 200 bar e la temperatura fino a 600°C, mentre ogni altra variabile viene ricevuta sotto forma di segnale pneumatico.
Gli strumenti Serie 600, in versione di trasmettitore e di regolatore con indicazione della variabile misurano direttamente la pressione fino a 500 bar e la temperatura fino a 600°C, mentre ogni altra variabile viene ricevuta sotto forma di segnale pneumatico.
Gli strumenti Serie 2000/3000, regolatori e/o registratori, hanno caratteristiche simili a quelle della Serie 4000 ma offrono in più funzioni regolanti aggiuntive, quali contatti per allarmi e consensi, compensazioni e rapporti, linearizzazioni, …
Gli strumenti Serie 4000 sono apparecchi disponibili in molteplici versioni e con diverse funzioni. L'indicazione è effettuata su un quadrante graduato di ampiezza 120 mm mentre la registrazione viene effettuata su un diagramma circolare di diametro 185 mm.
Sono disponibili posizionatori e convertitori elettro-pneumatici, trasformatori di segnale pneumatici e pannelli di commutazione per il comando manuale/automatico di attuatori e regolatori pneumatici.
Caratterizzati dalla loro semplicità di programmazione e versatilità d’impiego prevedono ingresso universale da termoresistenze, termocoppie, corrente e tensione e uscite VMD (valve motor drive ), corrente e tensione per controllo continuo (o split range), relè e logica per controllo in commutazione.
Come per tutti i modelli della gamma, sono due le versioni disponibili, una per installazione in area sicura oppure classificata a sicurezza intrinseca e una per installazione in area classificata antideflagrante. Entrambe con uscita 4÷20 ma in tecnica a due fili con protocollo di comunicazione HART sono in grado di misurare un ampio range di pressioni. Standard l’indicatore LCD per facilità di lettura e configurazione.
L’esecuzione standard per questi strumenti prevede ingresso da termoresistenza PT100. Il display LCD permette di effettuare alcune operazioni di configurazione in modo semplice tramite 4 pulsanti e di visualizzare la misura. A protezione dell’elemento sensibile sono disponibili pozzetti con possibilità di attacchi flangiati e filettati.
Vasta gamma di quadri di controllo per sistemi di riscaldamento acqua, generazione di vapore e serbatoi in pressione. Completi di regolatori o di PLC programmabili di massima potenza e flessibilità, sono facilmente integrabili con sistemi di acquisizione dati a gestione tramite computer per qualsiasi tipo di processo o impianto, anche in aree deflagranti.
Pressostati, termostati, termocoppie termoresistenze ed altri dispositivi elettronici da campo per applicazioni industriali di processo. Indicatori, totalizzatori, visualizzatori, alimentatori ed altre apparecchiature digitali a pannello o da retroquadro per l’automazione industriale.